Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

TH3: la primera cadena portacables e-chain® con diseño higiénico

  • Fácil de limpiar
  • La primera cadena portacables de polímero del mundo desarrollada según las normas de diseño higiénico
  • Conforme a la FDA con el material de color azul típico de los elementos de plástico de la industria alimentaria (compuesta por eslabones de igumid TH NB para las piezas laterales e igumid TH G para la estructura y los terminales)
  • Eslabones sin unión perno/agujero
  • Buena resistencia a químicos y agentes de limpieza agresivos
  • Libre de espacios muertos gracias a los contornos redondeados, lo que evita la formación de gérmenes
  • De una sola pieza
  • Sin conexiones atornilladas
  • Temperatura de funcionamiento: -40 °C / 70 °C
  • Ganador del premio Red Dot Award 2017

Áreas de aplicación típicas: Máquinas de envasado, alimentos y bebidas, en aquellas aplicaciones donde prevalezcan los más altos requisitos de higiene y los cables y los tubos deban guiarse con seguridad.

Serie TH3 adecuada para los siguientes tipos de aplicaciones:
TH3.25:
Aplicación autosoportada ≤ 1,2 m, aplicación suspendida de 6 m.
TH3.45: Aplicación autosoportada. ≤ 1,5 m, aplicación suspendida de 6 m.
 
cadena portacables higiénica TH3
Cadena portacables TH3
Velocidad FLG/Aceleración FLG:
2 m/s / 10 m/s²             
Cadena portacables TH3
Temperatura:
-40 °C/ 70 °C          
Cadena portacables TH3
Clase de inflamabilidad: 
VDE 0304 IIC UL94-HB          

guía selección cadena portacables

Guía completa para aprender a seleccionar su cadena portacables.

Guía de selección de cadenas
guía selección cadena portacables

10 consejos para un suministro de energía giratorio de larga duración.

Consejos de diseño para suministros de energía giratorios
guía selección cadena portacables

Contacte con nuestro experto en cadenas portacables Francisco Martínez

Soporte técnico de cadenas portacables

Whitepaper: Selección de cadenas portacables para zonas sensibles a la higiene

Guía para diseñadores de maquinaria alimentaria

Selección de la cadena energética para zonas sensibles a la higiene

  • ¿Qué es el diseño higiénico y qué exigen las normas?
  • ¿Cuáles son los requisitos para el guiado de cables en máquinas en contacto con alimentos?
  • ¿Cómo ha superado estos retos Schiwa, uno de los principales fabricantes mundiales de sistemas de corte para la industria de embutidos, jamón y queso?

 Estos y otros temas le esperan en esta nueva guía para diseñadores de maquinaria alimentaria.

Whitepaper: Selección de cadenas portacables para zonas sensibles a la higiene
Brochure de componentes igus® de diseño higiénico

Descargue el brochure de forma gratuita

Brochure de componentes igus® de diseño higiénico

Máquinas de envasado, alimentación y bebidas/relleno; donde los requisitos de higiene sean muy elevados y los cables y mangueras deban guiarse de forma segura, igus® está presente.

 

Descargue el brochure



La cadena portacables igus® con diseño higiénico está disponible en dos alturas interiores y cuatro anchuras interiores para cada una de las alturas. Todos los segmentos fijos interiores (hasta 4) son aptos para ambos tamaños. Esto significa que los cables y las mangueras pueden guiarse completamente por separado y, aún así, dejar espacio libre para poder realizar las tareas de limpieza.

TH3.25.Bi/26.070.8

Cadena portacables TH3

Gama de productos TH3.25

Ancho interior Bi [mm]:

 

Ancho exterior Ba [mm]:

 

Radio de curvatura R [mm]:

 

H [mm]:

 

D [mm]:

 

K [mm]:

 

Referencia Bi Ba BR Ha Hi H D K
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TH3.25.2/26.070.8 70 86 70 35 25,5 180 110 300 8,66 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TH3.25.3/26.070.8 95 111 70 35 25,5 180 110 300 9,08 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Terminales de montaje

A [mm]:

 

Ancho interior Bi [mm]:

 

Ancho exterior Ba [mm]:

 

TH3.45.Bi/20.090.8

Cadena portacables TH3

Gama de productos TH3.45

Ancho interior Bi [mm]:

 

Ancho exterior Ba [mm]:

 

Radio de curvatura R [mm]:

 

H [mm]:

 

D [mm]:

 

K [mm]:

 

Referencia Bi Ba Radio Ha Hi H D K
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TH3.45.2/20.090.8 70 90 90 57 45 250 120 338 17,95 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! TH3.45.3/20.090.8 95 115 90 57 45 250 120 338 18,17 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! TH3.45.5/20.090.8 145 165 90 57 45 250 120 338 18,58 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Terminal

A [mm]:

 

Ancho interior Bi [mm]:

 

Ancho exterior Ba [mm]:

 


Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h