Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Carreras largas autosoportadas

Las virutas y la suciedad son un problema, especialmente para grandes recorridos deslizantes en las máquinas herramienta. Para este tipo de aplicaciones, igus ha desarrollado un sistema de guiado horizontal llamado guidelok. Su estructura abierta impide la entrada de proyecciones metálicas entre el ramal superior e inferior, que es lo que ocurriría en los sistemas de deslizamiento convencionales. El sistema guidelok horizontal es adecuado para aplicaciones de máquinas herramienta y sectores que producen grandes cantidades de residuos y virutas.
 
Sectores y aplicaciones típicas:  máquinas herramienta, aplicaciones en las que se generan virutas, etc.
 
Cadena portacables

Sistema guidelok horizontal

Sistema guidelok horizontal
  • Altura interior: 50 mm
  • Soportes para el ramal superior en carreras largas con virutas
  • Recorridos de hasta 50 m

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h