Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Los husillos helicoidales de paso largo permiten movimientos con tuerca y husillo mucho más rápidos, superando así una de las principales limitaciones de la tecnología de husillos: la velocidad
Hasta el desarrollo de esta tecnología, los ingenieros que necesitaban velocidades mayores recurrían a las mesas lineales con correa. Éstas aportan mayor velocidad aunque tienen una capacidad de carga menor. Con los husillos de paso largo ya no es necesario, en numerosas aplicaciones, cambiar el sistema de husillos por correas.
Sin embargo la mayor ventaja no reside únicamente en la geometría de los husillos dryspin, sino en el diseño de las tuercas de igus. Las tuercas compatibles que encontrará en cada producto, están fabricadas en plástico resistente al desgaste y a altas cargas. No requieren de lubricación y permiten ahorrar costes.
Encuentre cualquier tipo de husillo roscado en nuestra tienda online, o solicite un husillo a medida en nuestro configurador.
Encuentre cualquier tipo de husillo roscado en nuestra tienda online, o solicite un husillo a medida en nuestro configurador.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h