Husillos trapezoidales drylin®

Tienda online de husillos con rosca trapezoidal de igus. Disponibles en acero inoxidable, acero y aluminio, nuestros husillos cumple con la norma DIN 103. A diferencia de los husillos de paso largo, los trapezoidales son autoblocantes, con lo que en numerosos casos no es necesario el uso de un freno externo.

Disponemos de una gran variedad de tamaños, ofreciendo diámetros desde 4mm hasta 50mm (incluyendo los más habituales, 8mm, 12mm, 16 y 20mm).

Si necesita el archivo CAD de cualquiera de nuestros husillos, dentro de cada producto encontrará la opción "Descargar archivos CAD".

Cantidad de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h