Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Mesas y módulos con correa

Número de productos: 5

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
desde 795,53 EUR/uni.
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
desde 1.410,90 EUR/uni.
Ir a la página de producto

drylin ZLW-1040-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 24
  • Load: 7 kg*
desde 1.063,51 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

drylin ZLW-1040-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 34
  • Load: 10 kg*
desde 1.763,45 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h