Motores eléctricos

Nuestra gama de motores eléctricos está liderada por motores paso a paso híbridos duraderos y sin mantenimiento. En nuestra tienda online están disponibles en varios tamaños y se pueden ampliar con encoders, frenos y reductoras. Los motores paso a paso son especialmente adecuados para aplicaciones con un par elevado a bajas velocidades. La gama de productos se amplía con motores de corriente continua económicos y silenciosos. Los motores de corriente continua pueden funcionar sin una compleja electrónica de potencia externa, es decir, mediante una batería, un sistema de control del motor o una fuente de alimentación. También se caracterizan por un diseño especialmente compacto. Como resultado, los motores de corriente continua ya no dependen de la brida y el acoplamiento del motor. Por último, pero no por ello menos importante, los motores EC, también conocidos como motores de CC sin escobillas, completan la gama de motores eléctricos. Los motores BLDC cubren un amplio rango de velocidades y tienen una eficiencia muy buena. Por lo tanto, son muy adecuados para aplicaciones con movimientos rápidos y potentes. Dado que el motor no puede ponerse en marcha por sí solo, igus también ofrece sistemas de control de motores y otros componentes necesarios, como reductores y sensores de proximidad.

Cantidad de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h