Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Materiales de las cadenas portacables

Resistencia química

Las cadenas portacables de igus deben ser capaces de soportar una serie de factores, como la presión y la tensión de tracción, así como el efecto del desgaste y el contacto con productos químicos. Para garantizarlo, están fabricadas con igumid, un polímero de alto rendimiento. Encontrará una aplicación práctica a continuación: 
 

igumid G, el material básico para la mayoría de las aplicaciones El material igumid G es adecuado para la gran mayoría de aplicaciones. Este material económico cumple satisfactoriamente incluso con requisitos contradictorios. Puede trabajar a temperaturas continuas que oscilan entre -40 °C y muy por encima de 100 °C, lo que permite su uso en almacenes frigoríficos o acerías. Incluso las aplicaciones con hielo y nieve no suponen ningún problema.
 
igumid NB proporciona a las cadenas portacables easy chain® la flexibilidad necesaria igumid NB, el material estándar de todas las cadenas portacables easy chain®, tiene valores de rendimiento similares.
Las cadenas portacables de esta serie son extremadamente fáciles de llenar, ya que los travesaños flexibles divididos permiten introducir los cables manualmente con facilidad. Por eso se ha elegido un material que combina la flexibilidad y estabilidad necesarias.
 
igumid TE Cuando se necesita aún más flexibilidad y elasticidad a largo plazo de los componentes de la cadena portacables, se recurre al material igumid TE. Entre estas aplicaciones se encuentran los travesaños con regla de las cadenas E6, desarrollados para dinámicas extremas, y las tapas con cierre tipo cremallera, flexibles y especialmente resistentes a la rotura.
 
igumid EG+, resistente a productos químicos agresivos La nueva incorporación en la familia de los materiales para cadenas portacables es igumid EG+. Este material destaca por su absorción de humedad extremadamente reducida, lo que le confiere una gran resistencia a los productos químicos. El material igumid EG+ se desarrolló específicamente para su uso con productos químicos agresivos en aplicaciones como la galvanoplastia o la producción de fertilizantes, siendo apto tanto para cadenas portacables como para su uso en carriles de guiado. Donde antes era necesario el costoso acero inoxidable como material para los carriles de guiado, ahora igumid EG+ ofrece una alternativa económica. El material se reconoce inmediatamente por su color azul y puede utilizarse para la mayoría de las series de cadenas portacables en un rango de temperaturas comprendido entre 0 °C a 100 °C. Además, cumple la normativa RoHS y no contiene halógenos ni silicona.
 
igumid HT protege de las virutas incandescentes.Los tubos portacables son una excelente opción para el guiado flexible de energía, señales y otros suministros en máquinas herramienta. Su diseño cerrado evita que las virutas entren en su interior, asegurando un funcionamiento óptimo. Los tubos fabricados con el material especial igumid HT garantizan que las virutas no se adhieran, incluso a temperaturas de hasta 850°C. Todos los tubos de las series R2, R4 y RX están disponibles en una versión HT resistente a altas temperaturas. Esta opción brinda a los fabricantes de máquinas de fundición y otros equipos de procesamiento de metal la posibilidad de reemplazar las cadenas portacables metálicas por cadenas portacables más flexibles y significativamente más ligeras, fabricadas con plásticos de alto rendimiento.
 
igumid DT, detectable magnéticamente.El compuesto plástico igumid DT ha sido específicamente desarrollado para aplicaciones en la industria alimentaria. El material básico se modificó para que un fragmento de sólo 1 mm pueda ser detectado por todos los sistemas de detección de uso común. De esta forma, es posible detectar cualquier viruta y eliminarla automáticamente.
 
igumid ESD: protección contra descargas electrostáticas Para proteger los componentes electrónicos sensibles de las descargas electrostáticas, muchos sectores utilizan soluciones y herramientas compatibles con ESD. Esto es especialmente crucial para los componentes móviles, como los sistemas de cadena portacables. igumid ESD proporciona a igus® un material que fue diseñado específicamente para esta desafiante aplicación y que puede descargar cargas electrostáticas inmediatamente de forma controlada. Los aditivos utilizados ofrecen una conductividad duradera, lo cual elimina la necesidad de mantenimiento, a diferencia de los revestimientos superficiales conductores aplicados o los agentes antiestáticos incorporados volátiles. igumid ESD también es altamente recomendado para la fabricación de cadenas portacables en entornos con riesgo de explosión de gas o polvo. Estos entornos de trabajo son más comunes en la industria química, pero también se encuentran en cualquier lugar donde existan procesos de llenado de productos polvorientos. La capacidad de igumid ESD para disipar cargas estáticas puede eliminar posibles fuentes de ignición en entornos propensos a la explosión, lo que lo convierte en una opción segura y adecuada para este tipo de aplicaciones. Con sus impresionantes 10 millones de ciclos de pruebas, el plástico supera a igumid G, el material estándar, en ciertos requisitos mecánicos.
 
igumid XXL permite grandes longitudes autosoportadas y pesos de llenado elevados El material igumid XXL permite alcanzar hasta siete metros de longitud sin necesidad de carriles de guiado ni soportes. Además, con la misma longitud autosoportada es posible aumentar el peso de llenado, lo que ahorra tiempo y costes de instalación, ya que en aplicaciones deslizantes se suelen requerir cadenas de mayor longitud, carriles de guiado adicionales y más espacio para su instalación. El material se utiliza principalmente en aplicaciones relacionadas con sistemas de manipulación y transporte, maquinaria de construcción y otra maquinaria pesada, así como en robots de gran tamaño.
 

La siguiente lista proporciona información detallada sobre la resistencia de los materiales igumid G, NB y TE de igus a muchas sustancias químicas. Si su producto químico no figura en la lista, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de realizar una prueba si lo solicita.

Tabla completa de resistencia a químicos

Descargar tabla de resistencia a químicos
Medio Concentración
Peso %
igumid G
y NB
igumid TE
Acetona 100 + +
Ácido fórmico (acuoso) 2 o +
Amoniaco (acuoso) 10 + +
Bencina 100 + +
Benceno 100 + +
Betún 100 o -
Ácido bórico (acuoso) 10 + o
Ácido butírico 100 o -
Cloruro de calcio (acuoso) Sol. d. sat. + +
Hidrocarburo clorado   + o
Agua clorada Sol. d. sat. - -
Ácido crómico (acuoso) 1 o -
Gasoil 100 + +
Ácido acético 2 + o
Color:   + +
Grasas, grasa alimenticia   + +
Hidrocarburos fluorados   + +
Formaldehído (acuoso) 30 o o
Aceites hidráulicos   + o
Lejía de potasa 10 + +
Carbonato potásico (acuoso) 60 + +
Sulfato potásico, sol. sat. 100 + +
Acetato metílico 100 + +
Leche   + +
Aceite mineral   + +
Carbonato sódico (acuoso) 50 + +
Aceite, aceite alimenticio   + +
Aceite, aceite lubricante   + +
Ácido oleico 100 + +
Aceite parafínico   + +
Percloroetileno 100 + -
Plástico poliéstrico (con estirol)   + +
Propano   + +
Mercurio   + +
Ácido clorhídrico pH2 o -
Ácido clorhídrico 2 - -
Ácido clorhídrico 10 - -
Tinta, colorante   + +
Vaselina   + +
Ácido enántico   o +
Sulfato de cinc (acuoso) 10 + -

Clases de resistencia:

+ ➜ resistente
o ➜ resistente con reservas
- ➜ no resistente
Sol. d. sat. ➜ Solución diluída saturada

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h