Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Patín lineal drylin® N con un tamaño de instalación de 27 y un elemento de deslizamiento iglidur® J

  • Elemento de material deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montaje: Agujeros pasantes
  • Tamaño de instalación: 27
  • Capacidad de carga, estát.: 500 N

Otras soluciones

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h