Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

chainflex® cable de conexión recto 7/8", CF77.UL.D

  • Requerimientos: Para aplicaciones con torsión
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistente a las muescas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Clase chainflex®: 5.1.3.3
  • Requerimientos: Para aplicaciones con torsión
Descripción del producto
chainflex® cable de conexión recto 7/8", CF77.UL.D 

Áreas de aplicación más frecuentes
  • Para aplicaciones muy exigentes
  • Resistencia al aceite prácticamente ilimitada
  • Aplicaciones de interior y exterior con radiación solar media
  • Carreras autosoportadas y aplicaciones con cadenas deslizantes de hasta 100 m
  • Centros de mecanizado/máquinas herramienta, sistemas de almacenamiento y recuperación, industria del packaging, tareas de manipulación, sector de la refrigeración
Vida útil garantizada conforme a las condiciones de garantía
Más información: Garantía chainflex®
Carreras dobles* 5 millones7.5 millones10 millones
Temperatura,RecorridoRpm [factor x d]Rpm [factor x d]Rpm [factor x d]
desde/hasta [°C][m]< 10 m≥ 10 m< 10 m≥ 10 m< 10 m≥ 10 m
-25 / -15 8,5109,51110,512
-15 / +70≤ 1006.87.57.58,58,59,5
+70 / +80 7.5109,51110,512
* * El número de carreras dobles puede ser mayor. Contacte con nosotros para un cálculo individualizado de su aplicación.
 
Aplicaciones con torsión
Vida útil garantizada conforme a las condiciones de garantía
Más información: Garantía chainflex®
Ciclos*  5 millones7.5 millones10 millones
Temperatura,v máx. [°/s]a max. [°/s²]Torsión max.Rpm [factor x d]Rpm [factor x d]
desde/hasta [°C]torsionadotorsionado[°/m][°/m][°/m]
-25 / -15  ±150±90±30
-15 / +7018060±180±120±60
+70 / +80  ±150±90±30
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Contacte con nosotros para un cálculo individualizado de su aplicación.
Si necesita de un cable torsión con otros requerimientos no dude en revisar nuestro catálogo online o contacte con nosotros, haremos el trabajo por usted.

Encuentra otros cables de control en nuestra tienda online
Datos técnicos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h