Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Rodamientos UCF

Versión con cojinete, soportes de plástico o hierro fundido.

Características de los rodamientos UCF

Los cojinetes o rodamientos UCF se componen de un cojinete y de un soporte plano en el que se aloja. Los soportes para rodamientos UCF disponen de cuatro orificios para la fijación con pernos. A diferencia de los rodamientos UCP, para los UCF igus no ofrece alternativa con rodamiento de bolas.
imagen materiales y partes rodamiento ucf
1: Cojinete autolubricado polímero iglidur J
2: Soporte de hierro fundido
3: Soporte de polímero igumid

Rodamientos UCF: versiones, tamaños y materiales

Los cojinetes UCF están fabricados en material iglidur J. El material de la jaula o soporte está disponible en polímero o hierro fundido para abarcar un amplio número de aplicaciones. Asimismo, la variedad de materiales permite economizar el coste del rodamiento en aplicaciones más sencillas. A continuación mostramos una tabla resumen de tamaños y materiales.

UCF Diámetro interior Soporte hierro Soporte plástico
UCF 203 17mm ✔️
UCF 204 20mm ✔️ ✔️
UCF 205 25mm ✔️ ✔️
UCF 206 30mm ✔️
UCF 208 40mm ✔️ ✔️
UCF 210 50mm ✔️

Datos técnicos y disponibilidad

Los rodamientos con brida cuadrada UCF, fabricados en plástico técnico, ofrecen una resistencia extrema al desgaste, lo que permite intercambiarlos 1:1 por rodamientos metálicos en las aplicaciones más exigentes de construcción y maquinaria industrial.

Las dos modalidades disponibles: soporte de hierro fundido y soporte de polímero se deben solucionar en base a la carga máxima exigible. En la parte inferior encontrará características de cada uno.
cojinete UCF plástico iglidur G y carcasa hierro fundido

Cojinete con carcasa de hierro fundido

  • UCF204 / UCF205 / UCF206 / UCF208 / UCF210
  • Máx. carga de presión axial (estática): desde 4.000N
  • Máx. fuerza radial de compresión (estática): desde 8.000N
  • Resistente a la suciedad
  • No requiere lubricación ni mantenimiento
Disponibilidad y precios
cojinete UCF plástico iglidur G y carcasa polímero

Cojinete con carcasa de polímero

  • UCF203 / UCF204 / UCF205 / UCF208
  • Máx. carga de presión axial (estática): desde 4.000N
  • Máx. fuerza radial de compresión (estática): desde 7.500 N
  • Resistente a la suciedad
  • No requiere lubricación ni mantenimiento
  • Versión más económica
Disponibilidad y precios

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h