Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Rodamientos UCP

Versión cojinete o rodamiento, con soporte plástico o metálico.

Características de los rodamientos UCP

Los rodamientos UCP se componen de un rodamiento y de un soporte de pedestal (pillow block) en el que se aloja. El rodamiento tiene un orificio para el paso del eje, mientras que el soporte cuenta con dos agujeros para la fijación a una base mediante pernos.

imagen materiales y partes rodamiento ucp
1: Cojinete autolubricado polímero iglidur J
2: Soporte de hierro fundido
3: Rodamiento plástico de bolas xiros
4: Soporte de polímero igumid

Rodamientos UCP: versiones, tamaños y materiales

Los materiales, tanto del rodamiento como de la carcasa o soporte, pueden variar según el fabricante. La elección de un material u otro depende de los requerimientos de la aplicación. A continuación mostramos un resumen de partes, materiales y características.

 UCPDiámetro interiorRodamientoCojineteSoporte plásticoSoporte metálico
UCP 20420mm✔️✔️✔️✔️
UCP 20525mm✔️✔️✔️✔️
UCP 20630mm✔️✔️✔️✔️
UCP 20735mm✔️✔️✔️
UCP 20840mm✔️✔️
UCP 21050mm✔️✔️

Datos técnicos y disponibilidad

En un catálogo como el de igus, con variedad de materiales y alternativas mecánicas, es importante dimensionar correctamente la aplicación. Esto le ayudará a ahorrar costes escogiendo la opción más económica que funciona.

A continuación le mostramos los tipos de UCP de igus según el material usado y la tecnología. También indicamos los tamaños para los que está disponible cada alternativa.
cojinete UCP plástico iglidur G y carcasa hierro fundido

Cojinete con carcasa de hierro fundido

  • UCP204 / UCP205 / UCP206 / UCP207 / UC208 / UCP210
  • Máx. carga de presión axial (estática): 4.000N
  • Máx. fuerza radial de compresión (estática): 8.000N
  • Resistente a la suciedad
  • No requiere lubricación ni mantenimiento
Disponibilidad y precios
cojinete UCP plástico iglidur G y carcasa de polímero

Cojinete con carcasa de polímero

  • UCP204 / UCP205 / UCP206 / UCP207 
  • Máx. carga de presión axial (estática): 1.100N
  • Máx. fuerza radial de compresión (estática): 7.500N
  • Resistente a la suciedad
  • No requiere lubricación ni mantenimiento
  • Versión más económica
Disponibilidad y precios
rodamiento UCP plástico iglidur G y carcasa hierro fundido

Rodamiento con carcasa de hierro fundido

  • UCP204 / UCP205 / UCP206
  • Máxima carga de presión axial (estática): 310N
  • Velocidad máxima: 1.200 rpm
  • Resistente a la suciedad
  • Sin lubricación
Disponibilidad y precios

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h