Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cojinetes plásticos igus® para automóviles

El cojinete idóneo para cada aplicación

 

Gestión térmica

Cojinetes para bombas refrigerantes y válvulas

Bisagras

Cojinetes de fricción de fácil fijación aptos para cataforesis para bisagras simples y múltiples

Actuador

Cojinetes de fricción, ruedas dentadas y conjuntos de tuerca y husillo sin lubricación

Exterior

Cojinetes de fricción resistentes a la corrosión para rejilla del radiador, faros, etc.

Compartimento del motor

Cojinetes de fricción resistentes a la temperatura y a los productos químicos para reductoras, válvulas de mariposa, etc.

Asientos e interior

Cojinetes de fricción ligeros para ajustes de asiento, interruptores giratorios, etc.

5 razones para utilizar cojinetes de fricción iglidur en vehículos

Los cojinetes iglidur® permiten reducir los costes hasta un 40% y las emisiones de CO₂ hasta un 80%. Además, son silenciosos, compensan las tolerancias de fabricación y pueden instalarse rápida y fácilmente en chapas metálicas gracias a sistemas de montaje flexibles. 
Más información

Componentes a petición

Fabricación de piezas especiales

Piezas especiales moldeadas por inyección, impresas o fabricadas a partir de materiales para mecanizado

Fabricamos formas especiales a medida, para la producción en serie con moldes de inyección o de prototipos o pequeñas series mediante impresión 3D, torneado o fresado a partir de materiales para mecanizado. Estaremos encantados de asesorarle sobre el método que mejor se adapte a sus necesidades, tanto técnicas como económicas.
Servicio FastLine

Cojinetes inyectados a medida en siete días

Con el servicio FastLine, obtendrá cojinetes de fricción y arandelas moldeados por inyección a medida, disponibles en un plazo de siete días laborables. Introduzca las dimensiones que necesita y recibirá un presupuesto inmediato y una comparación de precios con nuestros otros procesos de fabricación.

Testados bajo condiciones reales en el laboratorio de pruebas de igus®

Pruebas de carga, resistencia química y nivel sonoro

Los cojinetes de fricción iglidur, las guías lineales drylin y las bielas de doble articulación igubal se someten a pruebas en el  mayor laboratorio de pruebas de polímeros del sector. La atención se centra en el examen de las propiedades tribológicas de diferentes combinaciones de materiales y en los módulos de ensayo. Los resultados se introducen en nuestras herramientas de cálculo de la vida útil, lo que nos permite hacer predicciones precisas sobre la durabilidad. A petición, igus también lleva a cabo pruebas para clientes para testar los productos en las condiciones específicas de cada aplicación.


Esto también podría interesarle


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h