igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: ZTM-2036-015
- Material: iglidur® Z
- Forma: Arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 20 mm
- d2 36 mm
- s 1.5 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Duración de vida extremadamente larga bajo condiciones extremas, resistente al desgaste e impacto aún con cargas y temperaturas altas
- Excelente resistencia al desgaste incluso con altas cargas
- Resistencia térmica alta
- Para cargas extremas
Precio total: 4,17 EUR4,17 EUR / pza.
más el IVA y los gastos de envío
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
iglidur® Z – Vida útil extremadamente larga bajo condiciones extremas - Resistente al desgaste y a los impactos, incluso con cargas y temperaturas elevadas
Áreas de aplicación típicas
Maquinaria de construcción
Glass industry
Aviación
Máquinas herramienta
Industria textil
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
- Excelente resistencia al desgaste, especialmente con altas cargas
- Alta resistencia térmica
- Para cargas extremas
- Para velocidades de corte elevadas
- Resistente a cargas en los extremos
- Libre de lubricación y mantenimiento
- Gama estándar desde stock
Áreas de aplicación típicas
Maquinaria de construcción
Glass industry
Aviación
Máquinas herramienta
Industria textil
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?