igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: XTM-0620-015
- Material: iglidur® X
- Forma: Arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- s 1.5 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- El especialista en químicos y altas temperaturas que resiste carfas estáticas de hasta 150 MPa
- Resistente a la exposición continua a temperaturas entre -100 °C y 250 °C
- Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
- Resistencia universal a las sustancias químicas
- Alta resistencia a la compresión
Precio total: 6,75 EUR6,75 EUR / pza.
más el IVA y los gastos de envío
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
iglidur® X | El especialista en químicos y altas temperaturas, resistente a presiones estáticas de hasta 150 MPa
Áreas de aplicación típicas
Industria de las bebidas
Industria madedera
Plastic machines
Aviación
Salas blancas
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
- Más de 250 tamaños disponibles desde stock
- Resistente a temperaturas de -100 °C a 250 °C en exposición continuada
- Resistencia universal a las sustancias químicas
- Alta resistencia a la compresión
- Absorción de humedad muy baja
- Excelente resistencia al desgaste en todo el intervalo de temperatura
Áreas de aplicación típicas
Industria de las bebidas
Industria madedera
Plastic machines
Aviación
Salas blancas
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?