Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Mesas y módulos con husillo

Estos módulos son actuadores lineales con husillo que transforman el movimiento lineal del motor, en un movimiento lineal del carro que porta la herramienta. Los actuadores lineales de husillo tienen la ventaja de soportar cargas elevadas. Por contraposición, la velocidad máxima de estos actuadores lineales es inferior a la de los de correa.

Número de productos: 3

drylin® SAW-1080 módulo lineal con motor paso a paso

  • Con una rosca trapezoidal TR12x3
  • Motor paso a paso NEMA24
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Longitud de la carrera: 500 mm
¡Configure su mesa lineal a medida!
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
desde 897,96 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

drylin® SAW-0630 módulo lineal con motor

  • Con rosca trapezoidal TR8x1,5
  • Motor paso a paso NEMA17 con conector JST
  • Longitud del carro: 60 mm
  • Longitud de la carrera: 250 mm
¡Configure su mesa lineal a medida!
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
desde 532,02 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

drylin® SAW-1040 módulo lineal con motor paso a paso

  • Husillo trapezoidal TR10x2
  • Motor paso a paso NEMA23
  • Longitud del carro: 69 mm
  • Longitud de la carrera: 500 mm
¡Configure su mesa lineal a medida!
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
desde 687,28 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h