Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Configure su cable a medida en tan solo 3 minutos y a partir de 1000 m de longitud

El configurador de cables chainflex® permite diseñar cables personalizados para cadenas portacables
Configúrelos en tan solo 3 minutos y a partir de 1000 m de longitud

Gracias al sistema de producción SFP (productos semielaborados), igus® produce y suministra una variedad casi infinita de cables especiales y de calidad testada en su laboratorio en unos plazos de entrega rápidos.
A la hora de diseñar los cables, igus® combina los resultados de los tests de calidad obtenidos en el laboratorio de cables chainflex® con los requisitos específicos de cada cliente.
La herramienta que se encarga de hacerlo es el configurador chainflex® Custom Cable (Cables chainflex® a medida).

Configure su cable chainflex® deseado

El configurador chainflex® CC ofrece la posibilidad de diseñar cables a medida con un precio actualizado y un mínimo de 1000 m de longitud.

animación buscador de cable

Introduzca sus criterios, seleccione y añada al listado. Así funciona el buscador de cables chainflex, la forma más rápida de encontrar el cable que está buscando.

 
guía selección cable flexible

Si lo que quiere es aprender a seleccionar un cable que no falle, esta es su guía. 12 consejos, 10 vídeos y 2 herramientas para escoger un cable que dure.

muestra cables flexibles

¿Aún no conoce los cables chainflex? No solo son los únicos cables con hasta 4 años de garantía, seleccionamos cada producto para usted en base a su estimación de duración. Garantizamos la mayor vida útil.

Más información acerca de los cables chainflex®


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h