Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Resistentes al desgaste y silenciosos: rodamientos de bolas de dos componentes xiros®

Los rodamientos de bolas de dos componentes son adecuados para aplicaciones con velocidades elevadas. El material exterior proporciona estabilidad y el material interior resistente al desgaste amortigua las vibraciones. La carcasa con rebajes garantiza un alto nivel de seguridad cuando se acoplan los materiales. El material azul es extremadamente resistente al desgaste y es responsable del funcionamiento silencioso.
Rodamientos de bolas de dos componentes: primera vista
Rodamientos de bolas de dos componentes: tercera vista
Rodamientos de bolas de dos componentes: segunda vista
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Estabilidad dimensional y amortiguación de las vibraciones al mismo tiempo
  • Permite velocidades más altas
  • Silencioso
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Vida útil larga gracias a la combinación de dos polímeros
Reciclaje

Ventaja ecológica

  • Respetuoso con el medio ambiente, ya que no requiere lubricantes adicionales
  • igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico. Más información: igus.es/sustainability


Medición del ruido en el laboratorio de pruebas igus® Medición del ruido en el laboratorio de pruebas de igus®: 9dB más silenciosos que los rodamientos de bolas estándar xirodur® B180
¿Por qué es una novedad?
▷ Combina las especificaciones de un polímero blando y duro para obtener un rodamiento de bolas que sea fuerte y silencioso

¿Qué objetivos se han logrado?
▷ El desarrollo de una primicia mundial: con dos componentes los clientes cubren más requisitos que con un solo componente

¿Qué ventajas obtienen los clientes con esta novedad?
▷ Mayor capacidad de carga axial en comparación con los materiales xirodur blandos existentes
▷ Perfecto para altas velocidades

Presentación de las novedades



Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h