Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Rodamientos UCFL

En versión cojinete, con soporte plástico o metálico.

Características de los rodamientos UCFL

Los rodamientos UCFL son una variante de los rodamientos UC. Están diseñados con una brida ovalada para facilitar su fijación en el alojamiento. La brida ovalada, con dos orificios para los pernos, asegura el rodamiento en su lugar y está disponible en plástico técnico inyectado o fabricada en hierro fundido.

imagen materiales y partes rodamiento ucfl
1: Cojinete autolubricado polímero iglidur J
2: Soporte de hierro fundido
3: Soporte de polímero igumid

Rodamientos UCFL: versiones, tamaños y materiales

Este tipo de rodamientos se utiliza en aplicaciones en las que se necesita una mayor estabilidad y resistencia a la vibración, especialmente en maquinaria industrial y equipos de construcción. Gracias a su resistencia a la corrosión ocasionada por productos químicos, su uso está también muy extendido en la industria alimentaria.

Los rodamientos UCFL están diseñados para soportar cargas radiales y axiales y pueden soportar velocidades de rotación relativamente altas. Abajo encontrará una tabla con tamaños disponibles.

UCFL Diámetro interior Soporte hierro Soporte plástico
UCFL 204 20mm ✔️ ✔️
UCFL 205 25mm ✔️
UCFL 206 30mm ✔️ ✔️
UCFL 208 40mm ✔️ ✔️
UCFL 210 50mm ✔️

Datos técnicos y disponibilidad

Seleccione el material para la brida que necesita su aplicación, opte por la carcasa de polímero para aplicaciones menos exigentes y seleccione la de hierro fundido para las aplicaciones más extremas.

A continuación le mostramos los tipos de UCFL de igus según el material usado, así como accesorios para la protección de suciedad exterior.
cojinete UCFL plástico iglidur G y carcasa hierro fundido

Cojinete con carcasa de hierro fundido

  • UCP204 / UCP205 / UCP206 / UC208 / UCP210
  • Máx. carga de presión axial (estática): desde 4.000N
  • Máx. fuerza radial de compresión (estática): desde 8.000N
  • Resistente a la suciedad
  • No requiere lubricación ni mantenimiento
Disponibilidad y precios
cojinete UCFL plástico iglidur G y carcasa de polímero

Cojinete con carcasa de polímero

  • UCP204 / UCP206 / UCP208
  • Máx. carga de presión axial (estática): desde 2.500N
  • Máx. fuerza radial de compresión (estática): desde 13.500N
  • Resistente a la suciedad
  • No requiere lubricación ni mantenimiento
  • Versión más económica
Disponibilidad y precios
Protector frente a suciedad para UCFL

Protector para UCFL

  • Protege frente a la suciedad
  • Consultar disponibilidad según tamaño
Disponibilidad y precios

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h