Los cojinetes articulados con brida igubal® han sido diseñados para el pivotaje de extremos de eje o de pasos de eje. Un cojinete con brida se utiliza en la ingeniería mecánica, por ejemplo, como tapa de cojinete. Fija los rodamientos en sus alojamientos en los ejes correspondientes.
Dependiendo del polímero de alto rendimiento optimizado tribológicamente que se utilice para la parte esférica, el cojinete con brida autoajustable está equipado para una amplia gama de requisitos ambientales. Pueden ser resistentes a los químicos, al polvo, a la suciedad y a la radiación ultravioleta y nuclear.
Estos cojinetes articulados funcionan perfectamente a temperaturas extremas entre -40 y 200 ° C y están libres de corrosión en ambientes húmedos y mojados. Por lo tanto, son adecuados para un uso fiable en entornos exigentes y no pierden ni sus propiedades de funcionamiento ni su resistencia al desgaste. Los cojinetes articulados con brida (de tamaño E) se utilizan en ingeniería de plantas y máquinas, tecnología de automatización, la industria agrícola y el sector alimentario.
¿Cuándo usarlos?
Los cojinetes articulados con brida igubal® son ideales cuando la aplicación necesita una alternativa económica con buena resistencia a los productos químicos, resistencia a la suciedad o cuando hay que compensar desalineaciones.
Dado que también los Cojinetes articulados con brida igubal® funcionan en seco, libres de mantenimiento, resultan ideales para las aplicaciones en las que el lugar de montaje es difícilmente accesible, o para las aplicaciones situadas en zonas húmedas o mojadas, o que presentan exigencias higiénicas especiales.
Así, los Cojinetes articulados con brida igubal® se encuentran p.ej. en cepillos de dientes eléctricos, en marquesinas, en cintas de transporte y en máquinas para panadería.
> Cojinetes articulados con soporte igubal® - Aplicaciones
Tipos de cojinetes articulados con brida igual
Diseñados para trabajar de soportes en los extremos de los ejes. Como todos los productos igubal®, se componen de una carcasa de igumid G y una bola interior de iglidur® W300. Corresponden a la serie E y están disponibles con 2 o 4 agujeros de fijación y en las medidas estándar para ejes de 5 a 50 mm.
Los tipos de 2 perforaciones están provistos de agujeros longitudinales que permiten un reajuste posterior. No es necesaria una alineación exacta de la carcasa, ya que el cojinete con soporte compensa por sí mismo los errores de alineación.
Póngase en contacto con nosotros para más informaciones sobre la disponibilidad y otras medidas.
Herramientas online
Seleccione y calcule la vida útil del cojinete articulado adecuado para usted.
Nuestro sistema experto para cojinetes articulados le proporciona un completo análisis de compatibilidad y vida útil de todos los productos igubal®. Puede comparar los resultados entre sí y utilizarlo para pedir los rodamientos igubal® más adecuados directamente a través de la tienda online de igus®.
SERVICIO
Toda la gama de cojinetes articulados igubal® se encuentran en stock y disponibles para enviar desde fábrica a partir de 24h.
OTROS PRODUCTOS
Igus® posee un amplio catálogo de productos similares como: cojinetes de fricción , rodamientos de bolas y platos giratorios . Le invitamos a que navegue por nuestra web, y conozca con más detalle nuestro amplio catálogo.