Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Sets completos de cadenas portacables

igus le pone ahora más fácil que nunca la elección de su cadena portacables, sin configuración ni necesidad de consultas. Con los nuevos sets completos podrá comprar en nuestra tienda online, soluciones portacables estándar con todo lo necesario para el correcto guiado de energía en su aplicación.

¿Quiere ir un paso más allá? También tiene disponibles en nuestra tienda online, cables flexibles para cadena portacables con hasta 36 meses de garantía chainflex. Del mismo modo puede solicitar o pedir online cables con conectores de los principales fabricantes, también con garantía de igus.

Categoría
Filtro
Tamaño
Áreas de aplicación
Sistema

Número de productos: 2

Cadena portacables con ruedas 4040RHDB | Carril de guiado de aluminio [Recorrido: 25-200 m]

1 set completo consiste en lo siguiente:
 
cadena portacables de la serie 4040RHDB (piezas de 2 m)
+ terminales
+ sistema de alivio de tensión
+ separadores
+ carril de guiado de acero sin barra deslizante
+ carril de guiado de aluminio con barra deslizante
+ brazo flotante de arrastre (FTA)
+ destornillador
desde 13.793,40 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Cadena portacables con ruedas 4040RHDB | Carril de guiado de acero galvanizado [Recorrido: 25-200 m]

1 set completo compuesto por:
 
Cadena portacables de la serie 4040RHDB (piezas de 2 m)
+ terminales
+ alivio de tensión
+ separador
+ carril de guiado de acero sin barra deslizante
+ carril de guiado de acero con barra deslizante
+ brazo flotante de arrastre (FTA)
+ destornillador
desde 15.620,82 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h