Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Patines para guías lineales drylin N

Categoría
Filtro
Sistema
Tamaño

Número de productos: 7

Patín lineal drylin® N con un tamaño de instalación de 27 y un elemento de deslizamiento iglidur® J

  • Elemento de material deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montaje: Agujeros pasantes
  • Tamaño de instalación: 27
  • Capacidad de carga, estát.: 500 N
desde 7,16 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

Patín lineal drylin® N con un tamaño de instalación de 17 y un elemento de deslizamiento iglidur® J

  • Elemento de material deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montaje: Remates enroscados
  • Tamaño de instalación: 17
  • Capacidad de carga, estát.: 50 N
desde 3,59 EUR/uni.
13 referencias en stock, de las cuales:
9 referencias con salida desde 1 día laborable
4 referencias con salida desde 10 días laborables
Ir a la página de producto

Patín lineal drylin® N con un tamaño de instalación de 27 y un elemento de deslizamiento iglidur® J

  • Elemento de material deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montaje: Remates enroscados
  • Tamaño de instalación: 27
  • Capacidad de carga, estát.: 500 N
desde 7,33 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

Patín lineal drylin® N con un tamaño de instalación de 27 y un elemento de deslizamiento iglidur® J con pretensado

  • Elemento de material deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montaje: Remates enroscados
  • Tamaño de instalación: 27-P
  • Capacidad de carga, estát.: 500 N
desde 9,53 EUR/uni.
10 referencias en stock, de las cuales:
7 referencias con salida desde 1 día laborable
2 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

Patín lineal drylin® N con un tamaño de instalación de 27 y un elemento de deslizamiento iglidur® J con pretensado

  • Elemento de material deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montaje: Agujeros pasantes
  • Tamaño de instalación: 27-P
  • Capacidad de carga, estát.: 500 N
desde 9,21 EUR/uni.
10 referencias en stock, de las cuales:
8 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

drylin N prism carriage with pre-load NWV 35

  • Controlled adjustment thanks to individual pretension
  • Compatible with many systems: standard carriage with plain or threaded hole
  • Guaranteed holding forces tested in the igus® laboratory
  • Compact, lightweight design with low inertia
desde 9,53 EUR/uni.
9 referencias en stock, de las cuales:
8 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

drylin® N prism slide carriage size 27 iglidur® J sliding element with camber - black

  • Controlled adjustment thanks to individual pretension
  • Compatible with many systems: standard and long carriages with plain or threaded hole
  • Guaranteed holding forces tested in the igus® laboratory
  • Compact, lightweight design with low inertia
desde 15,75 EUR/uni.
10 referencias en stock, de las cuales:
6 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h