Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Tienda online de husillos con rosca trapezoidal de igus. Disponibles en acero inoxidable, acero y aluminio, nuestros husillos cumple con la norma DIN 103. A diferencia de los husillos de paso largo, los trapezoidales son autoblocantes, con lo que en numerosos casos no es necesario el uso de un freno externo.
Disponemos de una gran variedad de tamaños, ofreciendo diámetros desde 4mm hasta 50mm (incluyendo los más habituales, 8mm, 12mm, 16 y 20mm).
Si necesita el archivo CAD de cualquiera de nuestros husillos, dentro de cada producto encontrará la opción "Descargar archivos CAD".
Encuentre cualquier tipo de husillo roscado en nuestra tienda online, o solicite un husillo a medida en nuestro configurador.
Encuentre cualquier tipo de husillo roscado en nuestra tienda online, o solicite un husillo a medida en nuestro configurador.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h