Cojinetes con valona y precarga
Encuentre los cojinetes con valona y precarga de igus, adecuados para su aplicación, de forma rápida y sencilla en nuestra tienda online.
Introduzca las dimensiones, los parámetros ambientales y otros parámetros de la aplicación para obtener un listado de los artículos que encajan con su necesidad y con precios inmediatos.
Además, podrá ver la vida útil de nuestros cojinetes con valona y precarga basada en las especificaciones de su aplicación.
Elija entre 9 productos adecuados
iglidur® J
Moldeo por inyección
4,89 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
66.318 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
8,00
10,00
15,00
10,00
1,00
iglidur® J
Moldeo por inyección
4,97 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
66.317 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
10,00
12,00
18,00
10,00
1,00
iglidur® J
Moldeo por inyección
5,28 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
79.580 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
12,00
14,00
20,00
12,00
1,00
iglidur® J
Moldeo por inyección
5,48 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
79.579 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
14,00
16,00
22,00
12,00
1,00
iglidur® J
Moldeo por inyección
5,63 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
59.684 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
18,00
20,00
26,00
9,00
1,00
iglidur® J
Moldeo por inyección
5,63 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
72.947 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
18,00
20,00
26,00
11,00
1,00
iglidur® J
Moldeo por inyección
5,82 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
99.474 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
15,00
17,00
23,00
15,00
1,00
iglidur® J
Moldeo por inyección
6,05 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
119.367 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
18,00
20,00
26,00
18,00
1,00