iglidur® JVFM, cojinete sin holgura y precargado con brida, mm

iglidur® JVFM, cojinete sin holgura y precargado con brida, mm
iglidur® JVFM, cojinete sin holgura y precargado con brida, mm drawing
1 de 2
iglidur® JVFM, cojinete sin holgura y precargado con brida, mm
iglidur® JVFM, cojinete sin holgura y precargado con brida, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JVFM-1820-11
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Cojinetes con valona pretensados sin holgura
  • Dimensiones:
    • d1 18 mm
    • d2 20 mm
    • d3 26 mm
    • b1 11 mm
  • Ajuste las dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Maintenance-free and predictable service life

iglidur® J | Versátil y duradero

iglidur® J se caracteriza principalmente por los coeficientes de fricción más bajos en funcionamiento en seco y una muy baja tendencia al stick-slip o deslizamiento irregular. Sin embargo, con una presión superficial máx. recomendada de 35 MPa, iglidur® J no es compatible con cargas extremas.

Ámbitos de aplicación típicos

  • Maquinaria de vending
  • Industria gráfica
  • Industria de las bebidas
  • Aviación
  • Salas blancas

¿Cuándo utilizarlo?

  • A altas velocidades
  • Cuando se requiere la mayor resistencia al desgaste con cargas de presión bajas o medias
  • Cuando se necesita el menor desgaste con una variedad de ejes diferentes
  • Si se precisan bajos coeficientes de fricción en funcionamiento en seco
  • Cuando el material debe ser de amortiguación de vibraciones
  • En caso de que se requiera una buena resistencia química 
  • Si se prefiere un mejor comportamiento con ejes blandos
  • Para una baja absorción de humedad

¿Cuándo no utilizarlo?

  • Si se producen cargas de presión elevadas
  • Con temperaturas en cortos periodos superiores a 120 °C
  • Si se requiere un material económico para movimientos ocasionales
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos