Casquillos con valona
Cojinetes o casquillos con valona hechos en plástico de alto rendimiento, que proporcionan estabilidad mecánica con los coeficientes de fricción más bajos y sin necesidad de lubricación. Estos casquillos con valona se adaptan a todo tipo de entorno, ya sea en un ambiente con suciedad y polvo; lugares limpios, como una sala de laboratorio; o sumergidos en líquidos.
Elija entre 1727 productos adecuados
iglidur® M250
MFM-1618-08/02
Moldeo por inyección
1,66 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
9147 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
16,00
18,00
28,00
8,00
2,00
iglidur® G
GFM-202328-15
Moldeo por inyección
1,97 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
68.132 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
20,00
23,00
28,00
15,00
1,50
iglidur® GLW
GLWFM-202328-15
Moldeo por inyección
1,97 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
8221 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
20,00
23,00
28,00
15,00
1,50
iglidur® G
GFM-202329-20
Moldeo por inyección
2,03 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
90.843 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
20,00
23,00
29,00
20,00
1,50
iglidur® H
HFM-0608-10
Moldeo por inyección
2,19 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
8539 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
8,00
12,00
10,00
1,00
iglidur® M250
MFM-0809-055
Moldeo por inyección
2,29 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
6898 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
8,00
9,00
13,00
5,50
0,50
iglidur® R
RFM-222529-045
Moldeo por inyección
2,74 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
16.397 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
22,00
25,00
29,00
4,50
1,50
iglidur® M250
MFM-0711-06
Moldeo por inyección
2,80 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
7706 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
7,00
11,00
15,00
6,00
2,00
iglidur® G
GFM-0607-024
Moldeo por inyección
2,82 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
5172 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
7,00
11,00
2,40
0,50
iglidur® G
GFM-0607-029
Moldeo por inyección
2,82 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
6689 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
7,00
11,00
2,90
0,50
iglidur® M250
MFM-101419-08
Moldeo por inyección
2,82 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
9148 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
10,00
14,00
19,00
8,00
2,00
iglidur® G
GFM-0607-045
Moldeo por inyección
2,84 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
11.820 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
7,00
11,00
4,50
0,50
iglidur® G
GFM-060709-045
Moldeo por inyección
2,84 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
11.820 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
7,00
9,00
4,50
0,50
iglidur® R
RFM-0405-03
Moldeo por inyección
2,84 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
17.925 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
4,00
5,50
9,00
3,00
0,50
iglidur® R
RFM-0405-04
Moldeo por inyección
2,84 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
25.757 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
4,00
5,50
9,50
4,00
0,75
iglidur® G
GFM-081014-10
Moldeo por inyección
2,89 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
30.145 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
8,00
10,00
14,00
10,00
1,00
iglidur® Q
QFM-0608-03
Moldeo por inyección
2,89 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
9520 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
8,00
12,00
3,00
1,00
iglidur® J2
J2FM-0608-06
Moldeo por inyección
2,91 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
6504 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
8,00
12,00
6,00
1,00
iglidur® R
RFM-2528-21
Moldeo por inyección
2,92 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
78.341 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
25,00
28,00
35,00
21,50
1,50
iglidur® M250
MFM-3035-20
Moldeo por inyección
2,96 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
72.874 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
30,00
35,00
44,00
20,00
4,00
iglidur® P
PFM-0405-04
Moldeo por inyección
2,96 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
14.112 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
4,00
5,50
9,50
4,00
0,75
iglidur® M250
MFM-0103-02
Moldeo por inyección
3,02 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
2288 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
1,00
3,00
5,00
2,00
1,00
iglidur® M250
MFM-0104-02
Moldeo por inyección
3,02 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
3482 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
1,50
4,00
6,00
2,00
1,00
iglidur® G
GFM-0709-06
Moldeo por inyección
3,03 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
18.508 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
7,00
9,00
15,00
6,00
1,00
iglidur® M250
MFM-0205-03
Moldeo por inyección
3,03 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
7384 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
2,00
5,00
8,00
3,00
1,50
iglidur® M250
MFM-0206-03
Moldeo por inyección
3,03 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
5937 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
2,50
6,00
9,00
3,00
1,50
iglidur® R
RFM-0507-05
Moldeo por inyección
3,03 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
33.023 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
5,00
7,00
11,00
5,00
1,00
iglidur® M250
MFM-0306-04
Moldeo por inyección
3,04 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
6147 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
3,00
6,00
9,00
4,00
1,50
iglidur® R
RFM-0608-06
Moldeo por inyección
3,04 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil:
35.423 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
8,00
12,00
6,00
1,00