Cojinetes con ranura
Encuentre el cojinete con ranura para su aplicación de forma rápida y fácil en nuestra tienda online.
Introduzca las dimensiones, las condiciones ambientales y otros parámetros de funcionamiento en el filtro para obtener una selección de los productos igus adecuados, junto con sus respectivos precios.
Además, se indicará la vida útil de cada componente según la información proporcionada.
Elija entre 12 productos adecuados
iglidur® M250
Moldeo por inyección
2,81 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
8128 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
8,00
9,60
12,00
8,00
0,80
iglidur® M250
Moldeo por inyección
2,81 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
5665 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
12,00
13,60
18,00
6,00
0,80
iglidur® M250
Moldeo por inyección
2,85 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
11.434 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
10,00
11,60
15,00
10,00
0,80
iglidur® M250
Moldeo por inyección
2,91 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
13.721 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
12,00
13,60
18,00
12,00
0,80
iglidur® M250
Moldeo por inyección
2,95 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
6538 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
4,00
5,20
7,00
4,00
0,60
iglidur® M250
Moldeo por inyección
2,95 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
8069 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
5,00
6,20
8,00
5,00
0,60
iglidur® M250
Moldeo por inyección
2,98 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
8304 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
7,20
9,50
6,00
0,60
iglidur® M250
Moldeo por inyección
3,18 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
16.008 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
14,00
15,60
21,00
14,00
0,80
iglidur® M250
Moldeo por inyección
3,28 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
18.294 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
16,00
17,60
24,00
16,00
0,80
iglidur® M250
Moldeo por inyección
3,45 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
58.299 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
20,00
21,60
30,00
16,00
0,80
iglidur® M250
Moldeo por inyección
3,91 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
72.874 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
20,00
21,60
30,00
20,00
0,80