Casquillos con valona
Encuentre rápida y fácilmente el casquillo con valona igus adecuado para su aplicación en nuestra tienda online de casquillos de plástico.
Introduzca las dimensiones, los parámetros ambientales y las condiciones de funcionamiento en el filtro, y obtendrá un listado de los casquillos con valona igus adecuados, tanto las opciones del catálogo como piezas personalizadas, junto con sus correspondientes precios.
Asimismo, se le mostrará la vida útil de los casquillos con valona sin necesidad de mantenimiento en base a la información que proporcione.
Elija entre 1727 productos adecuados
iglidur® M250
Moldeo por inyección
1,66 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
9147 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
16,00
18,00
28,00
8,00
2,00
iglidur® G
Moldeo por inyección
1,97 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
68.132 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
20,00
23,00
28,00
15,00
1,50
iglidur® GLW
Moldeo por inyección
1,97 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
8221 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
20,00
23,00
28,00
15,00
1,50
iglidur® G
Moldeo por inyección
2,03 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
90.843 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
20,00
23,00
29,00
20,00
1,50
iglidur® H
Moldeo por inyección
2,19 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
8539 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
8,00
12,00
10,00
1,00
iglidur® M250
Moldeo por inyección
2,29 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
6898 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
8,00
9,00
13,00
5,50
0,50
iglidur® R
Moldeo por inyección
2,74 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
16.397 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
22,00
25,00
29,00
4,50
1,50
iglidur® M250
Moldeo por inyección
2,80 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
7706 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
7,00
11,00
15,00
6,00
2,00
iglidur® G
Moldeo por inyección
2,82 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
5172 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
7,00
11,00
2,40
0,50
iglidur® G
Moldeo por inyección
2,82 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
6689 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
7,00
11,00
2,90
0,50
iglidur® M250
Moldeo por inyección
2,82 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
9148 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
10,00
14,00
19,00
8,00
2,00
iglidur® G
Moldeo por inyección
2,84 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
11.820 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
7,00
11,00
4,50
0,50
iglidur® G
Moldeo por inyección
2,84 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
11.820 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
7,00
9,00
4,50
0,50
iglidur® R
Moldeo por inyección
2,84 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
17.925 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
4,00
5,50
9,00
3,00
0,50
iglidur® R
Moldeo por inyección
2,84 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
25.757 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
4,00
5,50
9,50
4,00
0,75
iglidur® G
Moldeo por inyección
2,89 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
30.145 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
8,00
10,00
14,00
10,00
1,00
iglidur® Q
Moldeo por inyección
2,89 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
9520 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
8,00
12,00
3,00
1,00
iglidur® J2
Moldeo por inyección
2,91 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
6504 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
8,00
12,00
6,00
1,00
iglidur® R
Moldeo por inyección
2,92 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
78.341 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
25,00
28,00
35,00
21,50
1,50
iglidur® M250
Moldeo por inyección
2,96 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
72.874 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
30,00
35,00
44,00
20,00
4,00
iglidur® P
Moldeo por inyección
2,96 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
14.112 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
4,00
5,50
9,50
4,00
0,75
iglidur® M250
Moldeo por inyección
3,02 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
2288 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
1,00
3,00
5,00
2,00
1,00
iglidur® M250
Moldeo por inyección
3,02 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
3482 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
1,50
4,00
6,00
2,00
1,00
iglidur® G
Moldeo por inyección
3,03 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
18.508 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
7,00
9,00
15,00
6,00
1,00
iglidur® M250
Moldeo por inyección
3,03 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
7384 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
2,00
5,00
8,00
3,00
1,50
iglidur® M250
Moldeo por inyección
3,03 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
5937 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
2,50
6,00
9,00
3,00
1,50
iglidur® R
Moldeo por inyección
3,03 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
33.023 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
5,00
7,00
11,00
5,00
1,00
iglidur® M250
Moldeo por inyección
3,04 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
6147 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
3,00
6,00
9,00
4,00
1,50
iglidur® R
Moldeo por inyección
3,04 EUR / pza.
Plazo de entrega:
3 Días
Vida útil de la tuerca:
35.423 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
8,00
12,00
6,00
1,00