igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: JFI-0203-03
- Material: iglidur® J
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- d3 0.312 inch
- b1 0.1875 inch
- b2 0.032 inch
- Ajustar dimensiones
- Moldeo por inyección
- Vida útil:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos
- Desgaste bajo contra diferentes materiales de eje
- Coeficientes bajos de fricción en funcionamiento seco
- Amortiguador de vibraciones
Precio total: 1,58 EUR1,58 EUR / pza.
más el IVA y los gastos de envío
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
iglidur® J | El corredor de fondo
Áreas de aplicación típicas
Máquinas expendedoras
Industria de la impresión
Industria de las bebidas
Aviación
Salas blancas
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
- Más de 250 tamaños disponibles desde stock
- Múltiples tipos de materiales de eje de bajo desgaste
- Coeficientes de fricción reducidos con un funcionamiento en seco
- Amortiguación de las vibraciones
- Buena resistencia a las sustancias químicas
- El mejor material para combinar con ejes blandos con un precio económico
- Baja absorción de humedad
Áreas de aplicación típicas
Máquinas expendedoras
Industria de la impresión
Industria de las bebidas
Aviación
Salas blancas
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?