igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: TX1SM-2025-20
- Material: igutex® TX1
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 20 mm
- d2 25 mm
- b1 20 mm
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil de la tuerca: No disponible
El rodamiento de resistencia extremada de hasta 200 MPa
- Hasta 200 MPa estático y 140 MPa dinámico
- Resistente al desgaste y dimensionalmente estable
- Buena resistencia a medios líquidos
Precio total: 8,31 EUR8,31 EUR / pza.
más el IVA y los gastos de envío
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
iglidur® TX1 | El extremadamente resistente a presiones de hasta 200 MPa
Áreas de aplicación típicas
Agriculture
Maquinaria de construcción
Heavy machinery / Plant construction
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
- Presiones estáticas de hasta 200 MPa y dinámicas de hasta 140 MPa
- Resistente al desgaste y dimensionalmente estable
- Buena resistencia a los fluidos
- Libre de lubricación y mantenimiento
- Gama estándar desde stock
Áreas de aplicación típicas
Agriculture
Maquinaria de construcción
Heavy machinery / Plant construction
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?