igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: MCM-03-03
- Material: iglidur® M250
- Forma: Cojinetes de clip para chapa
- Dimensiones:
- d1 3 mm
- d2 4.2 mm
- b3 3 mm
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil de la tuerca:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
Los rodamientos de clip iglidur® están diseñados específicamente para el paso de ejes a través de placas de metal. Es por ello que los rodamientos tienen bridas puestas en cada extremo. Una vez montados, los rodamientos quedan fijados en la placa de metal en ambos lados
Precio total: 2,62 EUR2,62 EUR / pza.
más el IVA y los gastos de envío
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Los rodamientos de clip iglidur® están diseñados específicamente para el paso de ejes a través de placas de metal. Es por ello que los rodamientos tienen bridas puestas en cada extremo. Una vez montados, los rodamientos quedan fijados en la placa de metal en ambos lados
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?