igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: Q290FM-8085-100
- Material: iglidur® Q290
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 80 mm
- d2 85 mm
- d3 80 mm
- b1 100 mm
- b2 2.5 mm
- Adjust dimensions
- Moldeo por inyección
- Vida útil:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Para cargas moderadas y elevadas, especialmente en ejes blandos
- Larga vida útil especialmente en ejes blandos
- Resistente a cargas en los extremos
- Temperaturas continuas de hasta 140 °C
Precio total: 38,94 EUR38,94 EUR / pza.
más el IVA y los gastos de envío
loading...
igus-icon-lieferzeit
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!
iglidur® Q290 | Para cargas medias y altas, especialmente en ejes blandos
Áreas de aplicación típicas
Agriculture
Maquinaria de construcción
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y las tolerancias de los rodamientos iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
- Larga vida útil sobre todo en ejes blandos
- Temperaturas continuas de hasta 140 °C
- Resistente a cargas en los extremos
- Libre de lubricación y mantenimiento
Áreas de aplicación típicas
Agriculture
Maquinaria de construcción
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y las tolerancias de los rodamientos iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?