igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number:GTM-0408-005
- Material:iglidur® G
- Forma:Arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 4 mm
- d2 8 mm
- s 0.5 mm
- Adjust Dimensions
- Moldeo por inyección
- Vida útil:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- El material iglidur® más vendido mundialmente
- Alta resistencia al desgaste
- Resistencia al polvo y a la suciedad
- Económico
Precio total: 3,07 EUR3,07 EUR / pza.
más el IVA y los gastos de envío
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
iglidur® G | El rodamiento universal
Áreas de aplicación típicas:
Agriculture
Sector del automóvil
Maquinaria de construcción
Máquinas herramienta
Fitness y deporte
Vd. encontrará muchas áreas de aplicación adicionales en nuestro enlace Industry solutions
- Más de 650 tamaños disponibles desde almacén
- Alta resistencia al desgaste
- Resistencia al polvo y a la suciedad
- Económico
- Libre de lubricación y mantenimiento
Áreas de aplicación típicas:
Agriculture
Sector del automóvil
Maquinaria de construcción
Máquinas herramienta
Fitness y deporte
Vd. encontrará muchas áreas de aplicación adicionales en nuestro enlace Industry solutions
¿Cuándo usarlo?
| ¿Cuándo no usarlo?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?