igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: A350SI-0203-03
- Material: iglidur® A350
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- b1 0.1875 inch
- Ajustar dimensiones
- Moldeo por inyección
- Vida útil:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- El cojinete resistente y duradero a temperaturas altas para la industria alimentaria
- Cumple con la directiva europea (CE) n.º 10/2011
- Conforme a la FDA
- De acuerdo con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) en el interior de aeronaves
- Apto para uso con temperaturas de hasta 180 ºC
Precio total: 4,48 EUR4,48 EUR / pza.
más el IVA y los gastos de envío
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
iglidur® A350 | El resistente y duradero a temperaturas altas para la industria alimentaria
Áreas de aplicación típicas
Food industry
Industria de las bebidas
Medical technology
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
- Cumple con la directiva europea (CE) n.º 10/2011
- Conforme a la FDA
- Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para la seguridad interior de aeronaves
- Para temperaturas de hasta 180 °C
- Para cargas medias y altas
- Adecuado tanto para aplicaciones oscilantes como rotatorias
- Libre de lubricación y mantenimiento
- Gama estándar disponible directamente desde stock
Áreas de aplicación típicas
Food industry
Industria de las bebidas
Medical technology
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?