igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: PSI-0203-03
- Material: iglidur® P
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- b1 0.1875 inch
- Ajustar dimensiones
- Moldeo por inyección
- Vida útil:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- El polivalente al aire libre económico - sin dilatación por humedad aún en ambientes de humedad alta
- Baja absorción de agua
- Bajos índices de desgaste
- Alta capacidad de carga
Precio total: 2,95 EUR2,95 EUR / pza.
más el IVA y los gastos de envío
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
iglidur® P | Económico y todoterreno para exteriores - Sin expansión por humedad, incluso en entornos con humedad alta
Áreas de aplicación típicas
Máquinas herramienta
Muebles/diseño industrial
Solartechnology
Fitness y deporte
Public transport engineering
Encontrará más aplicaciones aquí
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
- Baja absorción de la humedad
- Índice de desgaste bajo
- Resistente a cargas altas
- Económico
- Libre de lubricación y mantenimiento
- Gama estándar disponible directamente desde stock
Áreas de aplicación típicas
Máquinas herramienta
Muebles/diseño industrial
Solartechnology
Fitness y deporte
Public transport engineering
Encontrará más aplicaciones aquí
Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?