igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: A500FM-0304-05
- Material: iglidur® A500
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Ajustar dimensiones
- Moldeo por inyección
- Vida útil:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- El corredor de fondo resistente a temperaturas más elevadas en el sector alimenticio
- De acuerdo con normativa EC 10/2011
- FDA conforme
- Resistente a la temperatura desde -100 °C hasta +250 °C
Precio total: 5,47 EUR5,47 EUR / pza.
más el IVA y los gastos de envío
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
iglidur® A500 | El resistente y duradero a temperaturas altas para la industria alimentaria
Áreas de aplicación típicas
Industria de las bebidas
Food industry
Medical technology
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
- Conforme al reglamento (UE) n.º 10/2011
- Conforme a la FDA
- Resistente a temperaturas de -100 °C a 250 °C
- Alta resistencia a los químicos
- Libre de lubricación y mantenimiento
- Gama estándar disponible directamente desde stock
Áreas de aplicación típicas
Industria de las bebidas
Food industry
Medical technology
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?