Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Tuercas sin backlash

La nueva tuerca sin backlash dryspin®

Permite reducir la holgura axial no deseada

Para reducir la holgura axial, una de las soluciones más precisas es la tuerca sin holgura. Consta de varios componentes y se adapta a la vida útil requerida. Es especialmente adecuada para los conjuntos de tuerca y husillo con rosca helicoidal para el ajuste rápido de cargas pequeñas. La tuerca sin holgura está disponible en seis tamaños nuevos:
DS12x5
DS12x15
DS12x25
DS14x4
DS14x25
DS14x30
Reduzca su tiempo de diseño y optimice su proceso de adquisición de tuercas.
Descúbralos en la tienda online
Tamaño de rosca

Mejora tecnológica

  • Cargas axiales de hasta 500 N​
  • Independiente de la carga​
  • Holgura axial mínima de por vida gracias al principio de holgura cero (autoajuste)
  • Preciso y silencioso ​: ideal para los movimientos de posicionamiento y entrada
Tamaño de rosca

Reducción de costes

  • 100 % sin lubricación ni mantenimiento
  • Sin necesidad de mantenimiento gracias al principio de autoajuste de holgura cero
  • Herramientas online gratuitas con cálculo de la vida útil y precio inmediato
  • Hasta un 82% más de eficiencia
Tamaño de rosca

Testado en el laboratorio de igus®

  • Diseño zero backlash con retroceso automático
Tamaño de rosca

Ventaja ecológica

  • Funcionamiento sin grasa ni aceite
  • Uso duradero gracias a la asimetría patentada del husillo
  • igus® apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico. Más información: igus.es/sustainability

Los nuevos tamaños de los husillos dryspin® de un vistazo



Otros datos importantes:


Mayor eficacia y vida útil

Esto es lo que puede hacer la tecnología dryspin®

La tecnología patentada de rosca helicoidal dryspin fue desarrollada por igus en 2013, y ofrece numerosas ventajas en comparación con las roscas de paso largo convencionales. Gracias al ángulo de rosca plano, convierte la fuerza ejercida de forma eficiente en un movimiento de traslación. Con formas y propiedades en perfecto equilibro entre las tuercas plásticas y los husillos, dryspin ofrece roscas helicoidales más eficientes y con una mayor vida útil. Al suavizar los ángulos de los dientes de los husillos, se ha reducido la superficie de contacto entre estos y las tuercas, por lo que el movimiento del sistema no presenta vibraciones ni genera ruido.
 
Los espacios amplios entre las roscas individuales dryspin proporcionan una mayor cantidad (factor 1,3) de plásticos optimizados tribológicamente en las roscas. Un material más resistente al desgaste y un mayor grado de eficiencia son decisivos para una vida útil que se multiplica por 5 en comparación con las roscas helicoidales convencionales.
Más información

Pruebe usted mismo la tecnología dryspin®

Con una muestra de un conjunto de tuerca y husillo gratuito

Tener una muestra real en las manos es importante para obtener una impresión completa del componente. Por esta razón, estaremos encantados de enviarte una muestra de nuestros conjuntos de tuerca y husillo dryspin. Hemos resumido todas las características y ventajas de los conjuntos de tuerca y husillo dryspin en esta muestra para usted. Compruébelo usted mismo y, si tiene alguna duda, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
Solicite aquí una muestra gratuita


Envíe un formulario de contacto:

Formulario de contacto
Formulario de contacto

Obtenga más información:

Imagen USP
Páginas sobre dryspin


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h