iglidur® R - Datos del material

Diagrama con ejes logarítmicos y una curva amarilla que desciende de izquierda a derecha y termina en 1,0.
Diagrama con ejes logarítmicos y una curva amarilla que desciende de izquierda a derecha y termina en 1,0.
Gráfica de línea con curva amarilla descendente sobre ejes X e Y.
Diagrama con dos líneas ascendentes: +23 °C sube más suave y +60 °C más pronunciada sobre X e Y.
Diagrama con una curva amarilla: el valor baja ligeramente y luego sube hasta unos 0,29.
Gráfico con una curva amarilla que cae bruscamente al inicio y luego se estabiliza cerca de 0,10 a 0,12.
Gráfico de barras con cuatro categorías A a D y dos series de datos en azul y magenta.
Gráfico con una curva ascendente en los ejes X e Y, que primero sube suavemente y luego con fuerza.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos