Cambiar idioma :
Nuestras tuercas para husillos están disponibles en seis tipos diferentes y seis materiales con especificaciones personalizadas. Los husillos a juego pueden obtenerse con paso, rosca trapezoidal o métrica y en acero inoxidable, acero o aluminio. La gama de tuercas y husillos incluye diámetros de 4 a 50 mm y pasos de 0,5 a 100 mm.
Gracias al uso de husillos de acero inoxidable y tuercas de husillo fabricadas con polímeros de alto rendimiento iglidur®, nuestra tecnología de husillos de rosca seca® no requiere lubricación ni mantenimiento. El funcionamiento silencioso en seco y la resistencia a la suciedad crean una amplia gama de posibles aplicaciones en las condiciones más diversas.


Convénzase de la calidad de la tecnología dryspin® y solicite aquí su muestra de rosca gratuita. Encontrará toda la información importante sobre las especificaciones y ventajas de la tecnología de husillos dryspin® en el manguito de muestra.
Es importante tener una muestra real en las manos para obtener una impresión versátil. Estaremos encantados de enviarle una. También son posibles muestras personalizadas. Póngase en contacto con nosotros.

Obtenga más información sobre la tecnología de husillo dryspin® y conozca todas sus ventajas. Si tiene alguna pregunta o desea un contacto personal, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.