iglidur® W300: Datos del material

Resumen de las características más importantes

  • Buena resistencia al desgaste a temperatura ambiente
  • Excelente coeficiente de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Alta resistencia a los medios
  • Resistencia a la presión de los bordes
  • Resistencia a golpes e impactos
  • Resistencia a la suciedad y al polvo
  • Resistencia a cargas elevadas (>60 N/mm²)
Gráfico comparativo de iglidur W300 con temperatura, presión superficial, coeficiente de fricción, desgaste e índice de precio.

¿Cuándo debo utilizar este material?

  • Cuando se requiere un cojinete versátil económico
  • Para velocidades superficiales bajas o medias
  • Cuando el cojinete debe ser adecuado para diferentes materiales de eje
  • Para movimientos pivotantes y rotatorios

¿Cuándo no debo utilizar este material?

Velocidades de deslizamiento admisibles

Velocidad máxima superficial
m/sRotaciónOscilanteLineal
De forma continua10,74
De forma puntual2,51,86

Fricción y desgaste

Límites de temperatura para iglidur® W300

iglidur® W300secoGrasasAceiteAgua
Coeficientes de fricción µ0,08 - 0,230,090,040,04
Gráfico con una curva amarilla sobre los ejes X e Y; el valor sube ligeramente y luego se mantiene casi constante.
Curva en un gráfico: el valor Y desciende al principio con fuerza y luego se aplana.
Gráfico de barras con los valores de A a G; E es el más alto, B le sigue y los demás son más bajos.
Gráfico con dos curvas amarillas, A y B, que aumentan fuertemente en Y a medida que crece X.

Tolerancias de montaje

Diámetro d1 [mm]Eje h9 [mm]iglidur® W300 E10 [mm]Carcasa H7 [mm]
hasta 30 - 0,025+0,014 +0,0540 +0,010
> 3 a 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 hasta 100 - 0,036 +0,025 +0,0830 +0,015
> 10 hasta 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 hasta 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 hasta 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
> 50 a 800 - 0,074+0,060 +0,1800 +0,030
>80 a 1200 - 0,087+0,072 +0,2120 +0,035
>120 a 1800 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Propiedades adicionales

Resistencia química

Resistencia a la radiación

Resistencia a los rayos UV

Vacío

Propiedades eléctricas

Resistencia química de iglidur® W300
MediaResistencia
Alcoholes+ hasta 0
Hidrocarburos+
Grasas, aceites sin aditivos+
Combustibles+
Ácidos diluidos0 a -
Ácidos fuertes-
Alcalinos diluidos+
Alcalinos fuertes0
Propiedades eléctricas
Resistencia transitoria específicaResistencia superficial
> 1013 Ωcm> 1012 Ω

Áreas de aplicación típicas

Tablones de madera apilados en un aserradero con luz cálida.

Industria maderera

Máquinas de impresión con bobinas de papel en una nave de producción.

Industria gráfica

Botellas en una línea de producción para la industria de bebidas.

Industria de las bebidas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos