iglidur® J350 - Datos del material

Tabla de materiales

Propiedades generales Unidad iglidur® J350 Método de ensayo
Densidad g/cm³ 1,44
Color (Color) amarillo
Absorción máxima de humedad a +23°C/50% de humedad ambiente % peso 0,3 DIN 53495
Máx. absorción de humedad % peso 1,6
Coeficiente de rozamiento por deslizamiento, dinámico contra acero µ 0,01 - 0,20
valor pv máx. (en seco) MPa x m/s 0,45
Propiedades mecánicas
Módulo de flexión MPa 2.000 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20 °C MPa 55 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 60
Máx. presión superficial recomendada (20° C) MPa 60
Dureza superficial Shore-D 80DIN 53505
Propiedades físicas y térmicas
Máx. temperatura de larga duración de la aplicación °C +180
Máx. temperatura puntual de la aplicación °C +220
Temperatura mín. de aplicación °C -100
Conductividad térmica W/m x K 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (con 23 °C) K-1 x 10-5 7 DIN 53752
Propiedades eléctricas
Resistencia transitoria específica Ωcm > 1013DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω> 1010DIN 53482
Diagrama de fricción deslizante de iglidur J350 con una curva descendente en ejes logarítmicos.
Diagrama de fricción deslizante de iglidur J350 con una curva descendente en ejes logarítmicos.
Gráfico con una curva descendente de X=20 a 180 y Y=60 a 20.

Especificación mecánica

Gráfico con dos líneas: +23 °C y +60 °C muestran un aumento similar a lo largo del eje X.

Velocidades de deslizamiento admisibles

Velocidad superficial máxima

m/s RotaciónOscilante Lineal
De forma continua 1,314
De forma puntual 32,38

Temperaturas

iglidur® J350 Temperatura de aplicación
Mínimo -100°C
Duración máxima +180°C
Máximo, a corto plazo +220 °C
Además asegurar axialmente de +140 °C
Diagrama con curva: el valor sube ligeramente hasta 0,30 y luego baja con claridad hasta 0,50.

Fricción y desgaste

Gráfico con curva amarilla: el valor baja en X alrededor de 10 de 0,15 a 0,10 y luego se mantiene casi constante.

Materiales del eje

iglidur® J350 secoGrasasAceite Agua
coeficiente de fricción μ 0,1-0,2 0,09 0,04 0,04
Curva de un diagrama con ejes X e Y, que primero desciende y luego sube con fuerza.
Gráfico de barras con los valores A a G en el eje Y.

Resistencia química

Media Resistencia
Alcoholes +
Hidrocarburos+ hasta 0
Grasas, aceites sin aditivos +
Combustibles +
Ácidos diluidos +
Ácidos fuertes + hasta 0
Alcalinos diluidos +
Alcalinos fuertes +

Radiación radioactiva

Resistencia a los rayos UV

Vacío

Especificaciones eléctricas

Propiedades eléctricas
Resistencia transitoria específica > 1013 Ωcm
Resistencia superficial > 1010 Ω

Absorción de humedad

Máxima absorción de la humedad
a +23 °C/50 % humedad r. 0,3% de peso
Máx. absorción de humedad 1,6% de peso
Gráfico de líneas con una línea amarilla ascendente en un sistema de coordenadas de X 0,0 a 1,6 e Y 0,0 a 0,5.

Tolerancias de montaje

Diámetro d1 [mm]Eje h9 [mm]iglidur® J350 E10 [mm]Carcasa H7 [mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 a 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 hasta 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 hasta 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 hasta 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 hasta 50 0 - 0,062 +0,025 +0.125 0 +0,025
> 50 a 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos