Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Nuevos tamaños de husillos

Ampliación de la gama de tuercas dryspin® con dientes

Con una longitud fija de 1.000 mm

Mayor eficiencia y vida útil que los husillos convencionales gracias a la exclusiva tecnología de husillos dryspin®. Resistentes a la corrosión y 100% libres de lubricación y mantenimiento. Nuestros conjuntos de tuerca y husillo dryspin® con dientes para motores drylin® E están ahora disponibles en doce tamaños y con las siguientes especificaciones:

Diámetro exterior de 10-18 mm 
► Pasos de 2-50mm
► De dos entradas
► Longitud fija de 1000 mm 
► Material: acero inoxidable 1.4031
► Dirección de la rosca: a derechas
 
Descúbralos en la tienda online
Tamaño de rosca

Mejora tecnológica

  • Los nuevos conjuntos de tuerca y husillo dryspin® con tecnología patentada de tuercas dryspin®
  • Ampliación de la gama de dimensiones de las tuercas con una longitud fija ​de 1.000 mm (posibilidad de corte a medida)
  • Listo para conectar con los motores paso paso drylin® E con estriado 
  • Es posible la transmisión de un par mayor 
Tamaño de rosca

Reducción de costes

  • No requiere configuración adicional
  • Herramientas online gratuitas con cálculo de la vida útil
    y precio inmediato
  • Mecanizado de husillos online sin necesidad de conocimientos de CAD
  • 100 % sin lubricación ni mantenimiento
  • Entrega rápida como stock de almacén
Tamaño de rosca

Testado en el laboratorio de igus®

  • Montaje rápido gracias a la omisión de un acoplamiento y a los productos prefabricados
Tamaño de rosca

Ventaja ecológica

  • Funcionamiento sin necesidad de lubricación
  • Fácil de limpiar
  • Exactamente la longitud requerida
  • Uso duradero gracias a la asimetría patentada del husillo
  • igus® apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico. Más información: igus.es/sustainability

Todas las dimensiones de los conjuntos de tuerca y husillo dryspin® de un vistazo



Otros datos importantes:


Mayor eficacia y vida útil

Esto es lo que puede hacer la tecnología dryspin®

La tecnología patentada de rosca helicoidal dryspin fue desarrollada por igus en 2013, y ofrece numerosas ventajas en comparación con las roscas de paso largo convencionales. Gracias al ángulo de rosca plano, convierte la fuerza ejercida de forma eficiente en un movimiento de traslación. Con formas y propiedades en perfecto equilibro entre las tuercas plásticas y los husillos, dryspin ofrece roscas helicoidales más eficientes y con una mayor vida útil. Al suavizar los ángulos de los dientes de los husillos, se ha reducido la superficie de contacto entre estos y las tuercas, por lo que el movimiento del sistema no presenta vibraciones ni genera ruido.
 
Los espacios amplios entre las roscas individuales dryspin proporcionan una mayor cantidad (factor 1,3) de plásticos optimizados tribológicamente en las roscas. Un material más resistente al desgaste y un mayor grado de eficiencia son decisivos para una vida útil que se multiplica por 5 en comparación con las roscas helicoidales convencionales.
Más información

Pruebe usted mismo la tecnología dryspin®

Con una muestra de un conjunto de tuerca y husillo gratuito

Tener una muestra real en las manos es importante para obtener una impresión completa del componente. Por esta razón, estaremos encantados de enviarte una muestra de nuestros conjuntos de tuerca y husillo dryspin. Hemos resumido todas las características y ventajas de los conjuntos de tuerca y husillo dryspin en esta muestra para usted. Compruébelo usted mismo y, si tiene alguna duda, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
Solicite aquí una muestra gratuita


Envíe un formulario de contacto:

Formulario de contacto
Formulario de contacto

Obtenga más información:

Imagen USP
Páginas sobre dryspin


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h