Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Nuevos tamaños de husillos

Ampliación de la gama de husillos dryspin® con extremos mecanizados para motores

Con una longitud fija de 310 mm

Mayor eficiencia y vida útil que los husillos convencionales gracias a la exclusiva tecnología de rosca helicoidal dryspin®. La gama estándar de husillos motorizados ofrece roscas listas para conectar en los tamaños DS6,35x2,54 a DS14x25 y TR08x1,5 a TR12x6P3. Por ello, nuestros husillos dryspin® con extremos mecanizados para motores drylin® E están disponibles en 24 tamaños y con las siguientes características:
Diámetro exterior: 5-12 mm
► Paso: 1,5-50 mm
► Longitud fija: 310 mm 
► Material: acero inoxidable AISI 304
► Dirección de la rosca: a derechas
 
Descúbralos en la tienda online
Tamaño de rosca

Mejora tecnológica

  • Ampliación de la gama de dimensiones de las tuercas con una longitud fija ​de 310 mm (posibilidad de piezas en bruto)
  • Motores paso a paso drylin® E listos para conectar ​
Tamaño de rosca

Reducción de costes

  • No requiere configuración adicional
  • Mecanizado de husillos sin necesidad de conocimientos de CAD
  • Herramientas online gratuitas con cálculo de la vida útil y visualización del precio (experto en husillos motorizados)
  • 100 % sin lubricación ni mantenimiento
  • Entrega rápida como stock de almacén
Tamaño de rosca

Testado en el laboratorio de igus®

  • Montaje rápido gracias a la omisión de un acoplamiento y a los productos prefabricados
Tamaño de rosca

Ventaja ecológica

  • Funcionamiento sin necesidad de lubricación
  • Fácil de limpiar
  • Exactamente la longitud requerida
  • Uso duradero gracias a la asimetría patentada del husillo
  • igus® apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico. Más información: igus.es/sustainability

Resumen de los nuevos tamaños de husillos dryspin® con extremos mecanizados para motores



Otros datos importantes:


Mayor eficacia y vida útil

Esto es lo que puede hacer la tecnología dryspin®

La tecnología patentada de rosca helicoidal dryspin fue desarrollada por igus en 2013, y ofrece numerosas ventajas en comparación con las roscas de paso largo convencionales. Gracias al ángulo de rosca plano, convierte la fuerza ejercida de forma eficiente en un movimiento de traslación. Con formas y propiedades en perfecto equilibro entre las tuercas plásticas y los husillos, dryspin ofrece roscas helicoidales más eficientes y con una mayor vida útil. Al suavizar los ángulos de los dientes de los husillos, se ha reducido la superficie de contacto entre estos y las tuercas, por lo que el movimiento del sistema no presenta vibraciones ni genera ruido.
 
Los espacios amplios entre las roscas individuales dryspin proporcionan una mayor cantidad (factor 1,3) de plásticos optimizados tribológicamente en las roscas. Un material más resistente al desgaste y un mayor grado de eficiencia son decisivos para una vida útil que se multiplica por 5 en comparación con las roscas helicoidales convencionales.
Más información

Pruebe usted mismo la tecnología dryspin®

Con una muestra de un conjunto de tuerca y husillo gratuito

Tener una muestra real en las manos es importante para obtener una impresión completa del componente. Por esta razón, estaremos encantados de enviarte una muestra de nuestros conjuntos de tuerca y husillo dryspin. Hemos resumido todas las características y ventajas de los conjuntos de tuerca y husillo dryspin en esta muestra para usted. Compruébelo usted mismo y, si tiene alguna duda, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
Solicite aquí una muestra gratuita


Envíe un formulario de contacto:

Formulario de contacto
Formulario de contacto

Obtenga más información:

Imagen USP
Páginas sobre dryspin


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h