Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Nuevos tamaños de tuerca

Ampliación de la gama de husillos dryspin®

con cuatro nuevos tamaños

Hasta un 82% más de eficiencia y un 25% menos de desgaste que los conjuntos de tuerca y husillo convencionales. Es esta página descubrirá las ventajas de la alternativa en plástico sin necesidad de lubricación a las tuercas de bolas metálicas.

Nuestras tuercas plásticas dryspin® están disponibles en cuatro nuevos tamaños:
DS10x2 RH
DS12x3 RH
DS14x4 LH
DS18x4 LH

Reduzca el tiempo de diseño y optimice el proceso de compra de sus tuercas.
Descúbralos en la tienda online
Tamaño de rosca

Mejora tecnológica

  • Nuevos husillos dryspin® con pasos de DS10x2 RH, DS12x3 RH, DS14x4 LH y DS18x4 LH
  • Alternativa a la norma DIN103 ​
  • Funcionamiento silencioso gracias a las tolerancias de fabricación estándar más estrictas
  • Funcionamiento silencioso gracias a la geometría redondeada de la rosca
  • Tuercas cilíndricas o con valona
Tamaño de rosca

Reducción de costes

  • 100 % sin lubricación ni mantenimiento
  • Hasta un 50,9% más económicas que las tuercas metálicas
  • Herramientas online gratuitas con cálculo de la vida útil
    y precio inmediato
Tamaño de rosca

Testado en el laboratorio de igus®

  • Vida útil del conjunto de tuerca y husillo calculable online
  • Probado: hasta un 25% menos de desgaste en comparación con el PET+PTFE (tamaño 10x3): Ver los informes de las pruebas
  • Vida útil del conjunto de tuerca y husillo calculable online
  • Materiales con conformidad FDA disponibles
  • Las tuercas y husillos pueden solicitarse en la tienda online
Tamaño de rosca

Ventaja ecológica

  • Funcionamiento sin grasa ni aceite
  • Uso duradero gracias a la asimetría patentada del husillo
  • igus® apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico. Más información: igus.es/sustainability 

Los nuevos tamaños de los husillos dryspin® de un vistazo



Otros datos importantes:


Mayor eficacia y vida útil

Esto es lo que puede hacer la tecnología dryspin®

La tecnología patentada de rosca helicoidal dryspin fue desarrollada por igus en 2013, y ofrece numerosas ventajas en comparación con las roscas de paso largo convencionales. Gracias al ángulo de rosca plano, convierte la fuerza ejercida de forma eficiente en un movimiento de traslación. Con formas y propiedades en perfecto equilibro entre las tuercas plásticas y los husillos, dryspin ofrece roscas helicoidales más eficientes y con una mayor vida útil. Al suavizar los ángulos de los dientes de los husillos, se ha reducido la superficie de contacto entre estos y las tuercas, por lo que el movimiento del sistema no presenta vibraciones ni genera ruido.
 
Los espacios amplios entre las roscas individuales dryspin proporcionan una mayor cantidad (factor 1,3) de plásticos optimizados tribológicamente en las roscas. Un material más resistente al desgaste y un mayor grado de eficiencia son decisivos para una vida útil que se multiplica por 5 en comparación con las roscas helicoidales convencionales.
Más información

Pruebe usted mismo la tecnología dryspin®

Con una muestra de un conjunto de tuerca y husillo gratuito

Tener una muestra real en las manos es importante para obtener una impresión completa del componente. Por esta razón, estaremos encantados de enviarte una muestra de nuestros conjuntos de tuerca y husillo dryspin. Hemos resumido todas las características y ventajas de los conjuntos de tuerca y husillo dryspin en esta muestra para usted. Compruébelo usted mismo y, si tiene alguna duda, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
Solicite aquí una muestra gratuita


Envíe un formulario de contacto:

Formulario de contacto
Formulario de contacto

Obtenga más información:

Imagen USP
Páginas sobre dryspin


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h