Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cable AS1 para robots compatible con Fanuc 24 pines

Cable confeccionado con conector AS1 compatible con Fanuc. 
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Resistencia al aceite: Sin resistencia al aceite
  • Clase chainflex®: 3.1.1.1
Descripción del producto
Este cable flexible con conector AS1 es compatible con robots FANUC y se utiliza en el eje 7 de estos robots. En igus nos encargamos de la confección y testaje del cable a medida según la longitud definida por el cliente. 

Ventajas de los cables con conectores AS1 de igus
  • Ahorro de tiempo de confección y testaje
  • Garantía de hasta 36 meses 
  • Reducción de costes de almacenaje
  • Envíos desde 24 horas
Puede interesarle: cable con conector AS2 y cable End-Effector (EE)
Certificados y estándares
Retardante de llama
Conforme a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). UL/CSA AWM
para más detalles, consulte la ficha técnica NFPA
Conforme a NFPA 79-2012 capítulo 12.9 EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01560 CTP
Certificado al nº C-DE. PB49.B.00449 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II)
Datos técnicos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h