Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Nuevos tamaños de husillos

Ampliación de la gama de tuercas dryspin®

En dos nuevos tamaños

Mayor eficiencia y vida útil que los husillos convencionales gracias a la exclusiva tecnología de rosca helicoidal dryspin®. Resistentes a la corrosión y 100% libres de lubricación y mantenimiento. 

Los husillos dryspin® están ahora disponibles en dos nuevos tamaños: 

DS6.35X1RH
► DS8X8 RH

Reduzca el tiempo dedicado a su diseño y optimice el proceso de adquisición de su tecnología de husillos.
 
Descúbralos en la tienda online
Tamaño de rosca

Mejora tecnológica

  • Dos nuevos husillos dryspin® con pasos DS6.35x1RH y DS8x8RH
  • Funcionamiento silencioso gracias a la geometría redondeada de la rosca
  • Hasta un 30% más de vida útil gracias a la asimetría de la rosca
  • Alto rendimiento
Tamaño de rosca

Reducción de costes

  • Herramienta de configuración online para husillos 
  • Visualización de precios al momento 
  • Mecanizado de husillos online sin necesidad de conocimientos de CAD 
  • 100 % sin lubricación ni mantenimiento
  • Herramientas online gratuitas con cálculo de la vida útil
    y precio inmediato
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Vida útil del conjunto de tuerca y husillo calculable online
  • Probado: hasta un 25% menos de desgaste en comparación con el PET+PTFE (tamaño 10x3): Ver los informes de las pruebas
  • Resistente a la corrosión gracias al material AISI 304
  • Configuración online con comprobación de viabilidad técnica
Reciclaje

Ventaja ecológica

  • Funcionamiento sin necesidad de lubricación
  • Fácil de limpiar 
  • Exactamente la longitud requerida
  • Uso duradero gracias a la asimetría patentada del husillo
  • igus® ha sido un inversor en Mura Technology desde el principio y contribuye al avance del reciclaje químico. De residuos de plástico a petróleo crudo en 20 minutos: igus.es/hydroprs

Los nuevos tamaños de los husillos dryspin® de un vistazo


Otros datos importantes:


Mayor eficacia y vida útil

Esto es lo que puede hacer la tecnología dryspin®

La tecnología patentada de rosca helicoidal dryspin fue desarrollada por igus en 2013, y ofrece numerosas ventajas en comparación con las roscas de paso largo convencionales. Gracias al ángulo de rosca plano, convierte la fuerza ejercida de forma eficiente en un movimiento de traslación. Con formas y propiedades en perfecto equilibro entre las tuercas plásticas y los husillos, dryspin ofrece roscas helicoidales más eficientes y con una mayor vida útil. Al suavizar los ángulos de los dientes de los husillos, se ha reducido la superficie de contacto entre estos y las tuercas, por lo que el movimiento del sistema no presenta vibraciones ni genera ruido.
 
Los espacios amplios entre las roscas individuales dryspin proporcionan una mayor cantidad (factor 1,3) de plásticos optimizados tribológicamente en las roscas. Un material más resistente al desgaste y un mayor grado de eficiencia son decisivos para una vida útil que se multiplica por 5 en comparación con las roscas helicoidales convencionales.
Más información

Pruebe usted mismo la tecnología dryspin®

Con una muestra de un conjunto de tuerca y husillo gratuito

Tener una muestra real en las manos es importante para obtener una impresión completa del componente. Por esta razón, estaremos encantados de enviarte una muestra de nuestros conjuntos de tuerca y husillo dryspin. Hemos resumido todas las características y ventajas de los conjuntos de tuerca y husillo dryspin en esta muestra para usted. Compruébelo usted mismo y, si tiene alguna duda, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
Solicite aquí una muestra gratuita


Envíe un formulario de contacto:

Formulario de contacto
Formulario de contacto

Obtenga más información:

Imagen USP
Páginas sobre dryspin