Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Nuevos tamaños de tuerca

Ampliación de la gama de husillos dryspin®

En dos nuevos tamaños

Hasta un 82% más de eficiencia y un 25% menos de desgaste que los conjuntos de tuerca y husillo convencionales. Es esta página descubrirá las ventajas de la alternativa de polímero sin lubricación a las tuercas de bolas metálicas.

Las tuercas dryspin® están disponibles en dos nuevos tamaños:

DS6.35X1RH
► DS8X8 RH

Reduzca el tiempo dedicado a su diseño y optimice el proceso de adquisición de su tecnología de husillos.
 
Descúbralos en la tienda online
Tamaño de rosca

Mejora tecnológica

  • Los nuevos husillos dryspin® con pasos DS6.35x1RH y DS8x8RH
  • Funcionamiento silencioso gracias a las tolerancias de fabricación estándar más estrictas
  • Tuercas cilíndricas o con valona
Tamaño de rosca

Reducción de costes

  • 100 % sin lubricación ni mantenimiento
  • Hasta un 50,9% más económicas que las tuercas metálicas
  • Herramientas online gratuitas con cálculo de la vida útil
    y precio inmediato
Tamaño de rosca

Testado en el laboratorio de igus®

  • Probado: hasta un 25% menos de desgaste en comparación con el PET+PTFE (tamaño 10x3): Ver los informes de las pruebas
  • Vida útil del conjunto de tuerca y husillo calculable online
  • Materiales con conformidad FDA disponibles
  • Las tuercas y husillos pueden solicitarse en la tienda online
Tamaño de rosca

Ventaja ecológica

  • Funcionamiento sin grasa ni aceite
  • Uso duradero gracias a la asimetría patentada del husillo
  • igus® ha sido un inversor en Mura Technology desde el principio y contribuye al avance del reciclaje químico. De residuos de plástico a petróleo crudo en 20 minutos: igus.es/hydroprs 

Resumen de los nuevos tamaños de las tuercas dryspin® fabricadas a partir de barras plásticas



Otros datos importantes:


Mayor eficacia y vida útil

Esto es lo que puede hacer la tecnología dryspin®

La tecnología patentada de rosca helicoidal dryspin fue desarrollada por igus en 2013, y ofrece numerosas ventajas en comparación con las roscas de paso largo convencionales. Gracias al ángulo de rosca plano, convierte la fuerza ejercida de forma eficiente en un movimiento de traslación. Con formas y propiedades en perfecto equilibro entre las tuercas plásticas y los husillos, dryspin ofrece roscas helicoidales más eficientes y con una mayor vida útil. Al suavizar los ángulos de los dientes de los husillos, se ha reducido la superficie de contacto entre estos y las tuercas, por lo que el movimiento del sistema no presenta vibraciones ni genera ruido.
 
Los espacios amplios entre las roscas individuales dryspin proporcionan una mayor cantidad (factor 1,3) de plásticos optimizados tribológicamente en las roscas. Un material más resistente al desgaste y un mayor grado de eficiencia son decisivos para una vida útil que se multiplica por 5 en comparación con las roscas helicoidales convencionales.
Más información

Pruebe usted mismo la tecnología dryspin®

Con una muestra de un conjunto de tuerca y husillo gratuito

Tener una muestra real en las manos es importante para obtener una impresión completa del componente. Por esta razón, estaremos encantados de enviarte una muestra de nuestros conjuntos de tuerca y husillo dryspin. Hemos resumido todas las características y ventajas de los conjuntos de tuerca y husillo dryspin en esta muestra para usted. Compruébelo usted mismo y, si tiene alguna duda, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
Solicite aquí una muestra gratuita


Envíe un formulario de contacto:

Formulario de contacto
Formulario de contacto

Obtenga más información:

Imagen USP
Páginas sobre dryspin