Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

Mesas y módulos con husillo

Estos módulos son actuadores lineales con husillo que transforman el movimiento lineal del motor, en un movimiento lineal del carro que porta la herramienta. Los actuadores lineales de husillo tienen la ventaja de soportar cargas elevadas. Por contraposición, la velocidad máxima de estos actuadores lineales es inferior a la de los de correa.

Categoría
Filtro
Sistema

Número de productos: 52

drylin® SAW-1080 módulo lineal con motor paso a paso

  • Con una rosca trapezoidal TR12x3
  • Motor paso a paso NEMA24
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Longitud de la carrera: 500 mm
¡Configure su mesa lineal a medida!
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
desde 924,00 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

drylin® SLW-1040 módulo lineal

  • Con husillo trapezoidal TR10x2
  • Con husillo con rodamiento de bolas
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Longitudes de carrera de 250 y 500 mm
¡Configure su mesa lineal a medida!
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
desde 299,76 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 4 semanas.
Ir a la página de producto

drylin® SLN-27 econ linear module

  • Entry-level model with basic slide made of igus® polymer
  • For the smallest installation spaces
  • Stroke length 40 mm
  • Pitch 6.35 x 25.4 mm
  • Handwheel included, ⌀ 22 mm

drylin SLWC-0620 miniature linear module with lead screw stepper motor

  • Linear module with motor for small installation spaces
  • Based on drylin W double rails WS-0620
  • Stroke length up to 250 mm
  • Silver anodised or anti-reflective black anodised
  • Also available as manual version SLW-0620 and cross table version SLW-XY
a petición
2 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 10 días laborables
Ir a la página de producto

drylin SLW-0620 miniature linear module

  • Based on drylin W double rails WS-0620
  • With dryspin high helix thread Ø 6.35 mm
  • Stroke length up to 300 mm
  • Silver anodised or anti-reflective black anodised
  • Also available as motorized version SLWC and cross table version SLW-XY

drylin SLWC-BB-0620-FL-ES miniature linear module with lead screw stepper motor in stainless steel

  • Linear module with motor for small installation spaces
  • Dimensions of 22 x 32 mm
  • Made of robust stainless steel
  • FDA- and EU10/2011-compliant
  • Stroke length up to 250 mm

drylin® SLW-1040 accesorios para la mesa lineal de accionamiento manual

  • Con rosca trapezoidal TR10
  • Con freno manual e indicador de posición
  • Soporte para husillo con rodamiento de bolas
  • Longitud del carro: 100 mm
¡Configure su mesa lineal a medida!
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
desde 391,85 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 2 días laborables
Ir a la página de producto

drylin® SAW-0660 módulo lineal con rosca de paso largo

  • Husillo helicoidal de acero inoxidable con extremo mecanizado
  • Raíl de aluminio anodizado duro (angular)
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Recorrido: 100 mm o 500 mm
¡Configure su mesa lineal a medida!
  • Tipo de rosca: Rosca de paso largo
desde 379,67 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 10 días laborables
Ir a la página de producto

drylin® SAW-1080 módulo lineal con rosca de paso largo

  • Con husillo helicoidal con extremo mecanizado
  • Raíl de aluminio anodizado duro (angular)
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Recorridos: 250 mm o 500 mm
¡Configure su mesa lineal a medida!
  • Tipo de rosca: Rosca de paso largo
desde 492,47 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 10 días laborables
Ir a la página de producto

drylin® SHT-12 mesa lineal con husillo trapezoidal

  • Husillo trapezoidal con rodamiento de bolas
  • Material del husillo: acero inoxidable
  • Extremo mecanizado 6h9x17 mm
  • Recorrido de 250 mm o 500 mm

Configure mesas lineales drylin SHT individuales
    • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
    desde 376,52 EUR/uni.
    2 referencias en stock, de las cuales:
    2 referencias con salida desde 4 semanas.
    Ir a la página de producto

    drylin® SHT-12 módulo lineal con indicador de posición

    • Husillo trapezoidal con cojinete de fricción
    • Material del husillo: acero inoxidable
    • Con indicador de posición y freno manual
    • Longitudes de carrera: 250 mm o 500 mm

    Configure mesas lineales drylin SHT individuales
    • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
    desde 393,08 EUR/uni.
    2 referencias en stock, de las cuales:
    2 referencias con salida desde 4 semanas.
    Ir a la página de producto

    drylin® SAW-0630 módulo lineal con motor

    • Con rosca trapezoidal TR8x1,5
    • Motor paso a paso NEMA17 con conector JST
    • Longitud del carro: 60 mm
    • Longitud de la carrera: 250 mm
    ¡Configure su mesa lineal a medida!
    • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
    desde 547,45 EUR/uni.
    1 referencias en stock, de las cuales:
    1 referencias con salida desde 1 día laborable
    Ir a la página de producto

    drylin® SAW-1040 módulo lineal con motor paso a paso

    • Husillo trapezoidal TR10x2
    • Motor paso a paso NEMA23
    • Longitud del carro: 69 mm
    • Longitud de la carrera: 500 mm
    ¡Configure su mesa lineal a medida!
    • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal

    drylin® QLA | Actuador telescópico | Motor de husillo eléctrico NEMA 17

    • Ajuste manual o eléctrico con guía telescópica
    • Accionamiento: Motor de husillo NEMA17 con o sin encoder
    • Longitud máx. de extensión: 300 m
    • Resistencia máx. a la compresión: 100 N
    desde 423,67 EUR/uni.
    4 referencias en stock, de las cuales:
    2 referencias con salida desde 5 días laborables
    Ir a la página de producto

    drylin® QLA | Actuador telescópico | Motor de husillo eléctrico NEMA 17 con encoder

    • Ajuste manual o eléctrico con guía telescópica
    • Accionamiento: Motor de husillo NEMA17 con o sin encoder
    • Longitud máx. de extensión: 300 m
    • Resistencia máx. a la compresión: 100 N
    desde 500,02 EUR/uni.
    3 referencias en stock, de las cuales:
    2 referencias con salida desde 5 días laborables
    Ir a la página de producto

    Consultas

    Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

    Consultas y envíos

    En persona:

    De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

    Online:

    24h