Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

iglidur® Clip On

Nuevas soluciones para todas las aplicaciones en chapas de montaje perforadas:

Cojinetes de fricción iglidur® enclipables se utilizan frecuentemente en sistemas de asiento y capotas así como en bisagras multiarticuladas. Rodamientos enclipables iglidur® Clip On posibilitan un montaje a prueba de pérdidas, también en chapas/manillares perforados con proporción de corte fino limitado.

Compensación de tolerancia axial

Premontaje a prueba de pérdidas es posible

Materiales conductores de electricidad son posibles opcionalmente.

Materiales a prueba de presión hasta 80 MPa


Los rodamientos enclipables Clip On pueden ser manufacturados de iglidur® RN89 conductor de electricidad también, y así el lacado KTL no representa ningún problema.
La arandela de fricción se enclipa en el casquillo con brida con rebordes.

Número de pedido:  
Clip On  Consultas
   

 
Advertencia: para la interpretación constructiva de cada solución de chapa, se necesita la tolerancia exacta del grosor de chapa + indicaciones para el grado máx. de perforación.
 

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h