Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

Patineta de carga

manus® 2007

En esta patineta de carga, se volvió a diseñar el sistema de dirección utilizando los Cojinetes de polímeros iglidur®. Hasta ahora se utilizaba casquillos de bolas de acero y tornillos de ajuste así como un dispositivo de mando con conexión por apriete como en las bicicletas.

Juntas angulares con perno de acero en asociación con Cojinetes de deslizamiento iglidur® permiten ahora un montaje más rápido gracias a un menor número de componentes. Además, los errores de alineación del elemento soldado se compensan ahora por sí mismos. Los costes relativos al sistema de dirección pueden también ser reducidos.

Wolfgang Kischnick, Votum, Wetter

Ver los productos utilizados

Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en otros sectores


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h