Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

ZUNHAMMER GmbH GÜLLETECHNIK

Cojinete de tope

Principales criterios para la aplicación:

Carga en los bordes

Resistencia al desgaste




En las suspensiones de vehículos agrícolas en particular, las cargas en los bordes son frecuentemente un criterio decisivo en favor o en contra de los Cojinetes. Los Cojinetes iglidur® G cumplen con esta tarea y ofrecen otras ventajas como la alta resistencia al desgaste, el precio reducido, la resistencia a la corrosión y la insensibilidad a la suciedad.
iglidur® G
Ref. est. máx. temperatura de operación Colorante Coeficiente de fricción por desliz. dín.
  Presión superficial (20°C)     contra el acero (µ)
Cojinete iglidur® G 80 MPa -40 °C / +220 °C gris mate 0,08-0,15

Ver los productos utilizados

Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en otros sectores


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h